P4WEE 10 E

SKU
GP_1000506235
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
Qmax 值 [l/min]
全选 重置选择
密封材料
全选 重置选择
已分组的产品项
P4WEE 10 E30 D01-24PG E0B/V
材料编号 6078973
Pmax [bar]:
320
设计:
歧管安装
型号:
标准
产品系列:
P4WEE 10 E
作品
P4WEE 10 E60 D01-24PG E0B/V
材料编号 6078974
Pmax [bar]:
320
设计:
歧管安装
型号:
标准
产品系列:
P4WEE 10 E
作品
P4WEE 10 E30 D01-24PG E1B/V
材料编号 6078985
Pmax [bar]:
320
设计:
歧管安装
型号:
标准
产品系列:
P4WEE 10 E
作品
P4WEE 10 E60 D01-24PG E1B/V
材料编号 6078986
Pmax [bar]:
320
设计:
歧管安装
型号:
标准
产品系列:
P4WEE 10 E
作品
P4WEE 10 E30 D01-24PG E0B/N
材料编号 6079021
Pmax [bar]:
320
设计:
歧管安装
型号:
标准
产品系列:
P4WEE 10 E
作品
P4WEE 10 E60 D01-24PG E0B/N
材料编号 6079022
Pmax [bar]:
320
设计:
歧管安装
型号:
标准
产品系列:
P4WEE 10 E
作品
P4WEE 10 E30 D01-24PG E1B/N
材料编号 6079045
Pmax [bar]:
320
设计:
歧管安装
型号:
标准
产品系列:
P4WEE 10 E
作品
P4WEE 10 E60 D01-24PG E1B/N
材料编号 6079046
Pmax [bar]:
320
设计:
歧管安装
型号:
标准
产品系列:
P4WEE 10 E
作品