比例换向阀(E 符号) 的选择器

根据您的应用查找正确的阀门
  • 4 个方向/3 个位置
  • 比例换向阀
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
密封材料
全选 重置选择
已分组的产品项
P4WEE 06 E04 D01-24PG E0B/V
材料编号 6078965
Pmax [bar]:
350
设计:
歧管安装
型号:
标准
产品系列:
P4WEE 6 E
PCE
P4WEE 06 E08 D01-24PG E0B/V
材料编号 6078966
Pmax [bar]:
350
设计:
歧管安装
型号:
标准
产品系列:
P4WEE 6 E
PCE
P4WEE 06 E16 D01-24PG E0B/V
材料编号 6078967
Pmax [bar]:
350
设计:
歧管安装
型号:
标准
产品系列:
P4WEE 6 E
PCE
P4WEE 06 E26 D01-24PG E0B/V
材料编号 6078968
Pmax [bar]:
350
设计:
歧管安装
型号:
标准
产品系列:
P4WEE 6 E
PCE
P4WEE 06 E04 D01-24PG E1B/V
材料编号 6078977
Pmax [bar]:
350
设计:
歧管安装
型号:
标准
产品系列:
P4WEE 6 E
PCE
P4WEE 06 E08 D01-24PG E1B/V
材料编号 6078978
Pmax [bar]:
350
设计:
歧管安装
型号:
标准
产品系列:
P4WEE 6 E
PCE
P4WEE 06 E16 D01-24PG E1B/V
材料编号 6078979
Pmax [bar]:
350
设计:
歧管安装
型号:
标准
产品系列:
P4WEE 6 E
PCE
P4WEE 06 E26 D01-24PG E1B/V
材料编号 6078980
Pmax [bar]:
350
设计:
歧管安装
型号:
标准
产品系列:
P4WEE 6 E
PCE
P4WEE 06 E04 D01-24PG E0B/N
材料编号 6079013
Pmax [bar]:
350
设计:
歧管安装
型号:
标准
产品系列:
P4WEE 6 E
PCE
P4WEE 06 E08 D01-24PG E0B/N
材料编号 6079014
Pmax [bar]:
350
设计:
歧管安装
型号:
标准
产品系列:
P4WEE 6 E
PCE
P4WEE 06 E16 D01-24PG E0B/N
材料编号 6079015
Pmax [bar]:
350
设计:
歧管安装
型号:
标准
产品系列:
P4WEE 6 E
PCE
P4WEE 06 E26 D01-24PG E0B/N
材料编号 6079016
Pmax [bar]:
350
设计:
歧管安装
型号:
标准
产品系列:
P4WEE 6 E
PCE
P4WEE 06 E04 D01-24PG E1B/N
材料编号 6079025
Pmax [bar]:
350
设计:
歧管安装
型号:
标准
产品系列:
P4WEE 6 E
PCE
P4WEE 06 E08 D01-24PG E1B/N
材料编号 6079026
Pmax [bar]:
350
设计:
歧管安装
型号:
标准
产品系列:
P4WEE 6 E
PCE
P4WEE 06 E16 D01-24PG E1B/N
材料编号 6079027
Pmax [bar]:
350
设计:
歧管安装
型号:
标准
产品系列:
P4WEE 6 E
PCE
P4WEE 06 E26 D01-24PG E1B/N
材料编号 6080976
Pmax [bar]:
350
设计:
歧管安装
型号:
标准
产品系列:
P4WEE 6 E
PCE