OLFBD — OffLine Filter

OffLine Filter OLFBD 是一款小型固定式过滤装置,不带电机泵组件,用于精滤液压与润滑流体以及去除系统中的水分。
 
可自由选择通过过滤器滤芯的流量方向(由内到外或相反)。
 
用于工业与移动式液压装置的液压与润滑系统。

  • 延长组件与过滤器的使用寿命
  • 过滤器滤芯流量可以任何方向通过
    (由内到外或由外到内)
  • 离线流量来自冷却过滤回路
  • 抽取量由过滤器滤芯孔进行限制
    (无需机械移动部件)
  • 最大流量为 5 l/min,可应要求提供其他规格
  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000444965
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
已分组的产品项
OLFBD-20-A-N-Z
材料编号 3504645
密封材料:
NBR=NBR(丁腈橡胶)
堵塞指示器:
Z=无 (SF)
连接尺寸:
无连接
连接类型:
螺纹(英寸,ISO 228)
作品

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
OLFBD OffLine Filter BiDirectional
产品宣传册 ZH

(0 MB)

OLFBD OffLine Filter BiDirectional
产品宣传册 EN

(0 MB)