OLF 5 — OffLine Filter

OLF 5 紧凑固定式流体养护装置用于精滤旁通流中的液压与润滑油。带有电机泵装置的版本也可供选择。顶部装载型的特点是“向上”取下滤芯(无需工具可更换滤芯)。

OLF 5 用于如机床、塑料注模机、移动设备以及风力发电应用等。

  • 流量:最大 15 l/min
  • 工作压力:最大 4.5 bar
  • 延长组件与系统过滤器的使用寿命
  • 提高机器可用性
  • 延长油液更换间隔
  • 设计紧凑,空间要求极低
  • 便于维护
  • 滤芯吸污能力强(也可选择吸水)
  • 由于可焚烧,使得滤芯处理更环保
  • Search Bar : $SL-1000065135 [1000507172] [sg]
SKU
GP_1000444963
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
已分组的产品项
OLF-5/4-S-370-M-N5DM002-BM
材料编号 3016357
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
密封材料:
NBR=NBR(丁腈橡胶)
旁通:
3.5 bar
PCE
OLF-5-S-120-M-N5AM002-E
材料编号 3016360
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
密封材料:
NBR=NBR(丁腈橡胶)
旁通:
3.5 bar
PCE
OLF-5-S-120-N-N5DM002-F6 *
材料编号 3016394
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
密封材料:
NBR=NBR(丁腈橡胶)
旁通:
3.5 bar
PCE
OLF-5-S-120-N-N5AM002-Z
材料编号 3016896
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
密封材料:
NBR=NBR(丁腈橡胶)
旁通:
3.5 bar
PCE
OLF-5/15-S-370-N-Z-BM
材料编号 3018362
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
密封材料:
NBR=NBR(丁腈橡胶)
旁通:
3.5 bar
PCE
OLF-5/15-S-200-U-N5DM002-BM
材料编号 3019643
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
密封材料:
NBR=NBR(丁腈橡胶)
旁通:
3.5 bar
PCE
OLF-5/15-S-370-N-N5DM002-BM
材料编号 3023268
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
密封材料:
NBR=NBR(丁腈橡胶)
旁通:
3.5 bar
PCE
OLF-5/4-S-370-N-N5DM020-BM
材料编号 3025494
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
密封材料:
NBR=NBR(丁腈橡胶)
旁通:
3.5 bar
PCE
OLF-5/4-S-370-M-Z-BM
材料编号 3025762
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
密封材料:
NBR=NBR(丁腈橡胶)
旁通:
3.5 bar
PCE
OLF-5-S-200-T-N5DM002-E
材料编号 3029680
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
密封材料:
NBR=NBR(丁腈橡胶)
旁通:
3.5 bar
PCE
OLF-5-S-200-U-N5AM002-E
材料编号 3032796
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
密封材料:
NBR=NBR(丁腈橡胶)
旁通:
3.5 bar
PCE
OLF-5/4-S-370-N-N5AM002-BM
材料编号 3033373
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
密封材料:
NBR=NBR(丁腈橡胶)
旁通:
3.5 bar
PCE
OLF-5/4-S-370-M-N5DM020-BM
材料编号 3037318
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
密封材料:
NBR=NBR(丁腈橡胶)
旁通:
3.5 bar
PCE
OLF-5/15-S-370-N-N5DM020-BM
材料编号 3037751
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
密封材料:
NBR=NBR(丁腈橡胶)
旁通:
3.5 bar
PCE
OLF-5/15-S-370-N-N5DM002-F6
材料编号 3039242
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
密封材料:
NBR=NBR(丁腈橡胶)
旁通:
3.5 bar
PCE
OLF-5/15-S-370-M-N5DM002-D4
材料编号 3039604
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
密封材料:
NBR=NBR(丁腈橡胶)
旁通:
3.5 bar
PCE
OLF-5/4-S-370-N-N5DM002-BM
材料编号 3040945
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
密封材料:
NBR=NBR(丁腈橡胶)
旁通:
3.5 bar
PCE
OLF-5/15-S-370-M-Z-BM
材料编号 3041037
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
密封材料:
NBR=NBR(丁腈橡胶)
旁通:
3.5 bar
PCE
OLF-5-S-120-M-Z-E
材料编号 3041050
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
密封材料:
NBR=NBR(丁腈橡胶)
旁通:
3.5 bar
PCE
OLF-5-S-200-U-Z-E
材料编号 3041809
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
密封材料:
NBR=NBR(丁腈橡胶)
旁通:
3.5 bar
PCE
页码

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
OLF5 OffLine Filter
产品宣传册 ZH

(2.09 MB)

OLF5 OffLine Filter
产品宣传册 EN

(2.09 MB)