OLF 15/30/45/60 — OffLine Filter

OLF 15/30/45/60 系列 OffLine Filter 是坚固的旁通流装置,适用于大油量的液压与润滑系统的固定式用途。这种过滤器所采用的 Dimicron 滤芯具有特别强的污染截留能力,并且处置方式十分环保(可焚烧)。
  • 壳体容积:最大 78 l
  • 工作压力:最大 6 巴
  • 延长组件与过滤器的使用寿命
  • 提高机器可用性
  • 延长油液更换间隔
  • 易于开展维护
  • 强大的滤芯污染截留能力
  • 滤芯可焚烧处理,更加环保
  • Search Bar : $SL-1000065135 [1000507172] [sg]
SKU
GP_1000444961
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
已分组的产品项
OLF-15/15-G-N-N15DM002-E
材料编号 3076173
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
OLF-30/30-S-N-N15DM002-E
材料编号 3076223
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
OLF-30/30-S-N-Z-E
材料编号 3076227
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
OLF-30/30-S-S-N15DM002-E
材料编号 3082810
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
OLF-30/30-S-K-N15DM002-E
材料编号 3086096
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
OLF-30/30-S-N-N15DM020-E
材料编号 3099463
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
OLF-30/30-S-M-Z-E
材料编号 3193071
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
OLF-30/30-S-N-N15DM010-E
材料编号 3348984
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
OLF-30/30-S-M-N15DM020-E
材料编号 3352135
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
OLF-30/30-S-C-N15DM010-E
材料编号 3927466
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
OLF-30/30-S-M-N15DM005-E
材料编号 4378947
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
OLF-60/Z-Z-Z-Z-B
材料编号 3787214
PCE

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
OLF 15/30/45/60 Offline filters
产品宣传册 ZH

(3.35 MB)

OLF 15/30/45/60 Offline filters
产品宣传册 EN

(3.35 MB)