OLF 15/30/45/60 — OffLine Filter
OLF 15/30/45/60 系列过滤装置属坚固耐用的离线式过滤器,适用于油量较大的液压与润滑系统中的固定应用。
可选配的集成流体传感器技术可同时监测油中的固体污染物、含水饱和度和油温。测量和分析结果可以图形和表格形式显示在设备显示屏上,或通过网络/移动连接经由 Connect Cloud 做进一步处理。
可选配的集成流体传感器技术可同时监测油中的固体污染物、含水饱和度和油温。测量和分析结果可以图形和表格形式显示在设备显示屏上,或通过网络/移动连接经由 Connect Cloud 做进一步处理。
- 壳体容量:最大 78 L
- 工作压力:最大 6 bar
- 延长组件与系统过滤器的使用寿命
- 提高机器可用性
- 延长油液更换间隔
- 便于维护
- 滤芯的纳污能力强
- 由于可焚烧,使得滤芯处理更环保
- Search Bar : $SL-1000065135 [1000507172] [sg]
SKU
GP_1000428036
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
|
OLF-30/30-G-N-N15DM002-E
材料编号 3076177
|
|
||||
|
OLF-15/15-S-N-N15DM002-E
材料编号 3076222
|
|
||||
|
OLF-45/45-S-N-N15DM002-E
材料编号 3076224
|
|
||||
|
OLF-60/60-S-N-N15DM002-E
材料编号 3076225
|
|
||||
|
OLF-15/15-S-N-Z-E
材料编号 3076226
|
|
||||
|
OLF-60/60-S-N-Z-E
材料编号 3076259
|
|
||||
|
OLF-30/30-W-N-Z-E
材料编号 3076268
|
|
||||
|
OLF-45/45-G-N-N15DM002-E
材料编号 3076271
|
|
||||
|
OLF-60/60-G-N-N15DM002-E
材料编号 3076275
|
|
||||
|
OLF-30/30-W-N-N15DM002-E
材料编号 3076352
|
|
||||
|
OLF-15/15-W-N-Z-E
材料编号 3079672
|
|
||||
|
OLF-15/15-S-E60-N15DM002-E/-V
材料编号 3081518
|
|
||||
|
OLF-15/15-W-N-N15DM020-C
材料编号 3081596
|
|
||||
|
OLF-15/15-S-G60-N15DM002-E
材料编号 3081597
|
|
||||
|
OLF-15/15-S-N-N15DM002-D4
材料编号 3082217
|
|
||||
|
OLF-15/15-S-M-N15DM002-C
材料编号 3083814
|
|
||||
|
OLF-60/60-G-N-N15DM020-D3/-PKZ
材料编号 3085060
|
|
||||
|
OLF-15/15-S-M-N15DM002-B
材料编号 3085145
|
|
||||
|
OLF-30/30-S-S-N15DM020-C
材料编号 3085198
|
|
||||
|
OLF-60/60-W-N-Z-E
材料编号 3085337
|
|
下载
在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体

OLF 15/30/45/60 Offline filters
产品宣传册
ZH
(3.35 MB)

OLF 15/30/45/60 Offline filters
产品宣传册
EN
(3.35 MB)