OF 5 — 过滤装置

用于旁通流中流体除尘的固定式流体调节装置 OF 5 适用于系统的过滤灌注或未过滤灌注、液压与润滑介质的重新泵送以及液压储罐清空。适用于不同行业中的液压与润滑油系统。

  • 流量:最大 30 l/min/40 l/min

  • 工作压力:4.5 巴

  • 旁通流过滤方便

  • 操作简单

  • 延长油液与组件的使用寿命

  • 降低生命周期成本 (LCC)

  • Search Bar : $SL-1000065135 [1000507172] [sg]
SKU
GP_1000428032
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
已分组的产品项
OF5S10P6S1---E
材料编号 3019097
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
补充详细信息:
Z=不含
堵塞指示器:
E=标准,背压指示器
过滤精度:
Z=不含滤芯
PCE
OF5S10P6S1B10C
材料编号 3024878
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
补充详细信息:
Z=不含
堵塞指示器:
C=电动差分
过滤精度:
10=10µm ON;BN/AM
PCE
OF5S10P6N1B20E
材料编号 3027020
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
补充详细信息:
Z=不含
堵塞指示器:
E=标准,背压指示器
过滤精度:
20=20µm ON
PCE
OF5N10P3S1B10E
材料编号 3028334
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
补充详细信息:
Z=不含
堵塞指示器:
E=标准,背压指示器
过滤精度:
10=10µm ON;BN/AM
PCE
OF5S10P3M1B05E
材料编号 3029957
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
补充详细信息:
Z=不含
堵塞指示器:
E=标准,背压指示器
过滤精度:
05=5µm ON
PCE
OF5S10V6N2B03D4
材料编号 3031888
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
补充详细信息:
Z=不含
堵塞指示器:
D4=VM 2 D.0 / -L24
过滤精度:
03=3µm ON;BN/AM
PCE
OF5S10P3N2B20D4
材料编号 3034868
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
补充详细信息:
Z=不含
堵塞指示器:
D4=VM 2 D.0 / -L24
过滤精度:
20=20µm ON
PCE
OF5N10P3M2B10E
材料编号 3042280
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
补充详细信息:
Z=不含
堵塞指示器:
E=标准,背压指示器
过滤精度:
10=10µm ON;BN/AM
PCE
OF5S10P6N2B05D4
材料编号 3043335
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
补充详细信息:
Z=不含
堵塞指示器:
D4=VM 2 D.0 / -L24
过滤精度:
05=5µm ON
PCE
OF5S10P6M2---C
材料编号 3048524
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
补充详细信息:
Z=不含
堵塞指示器:
C=电动差分
过滤精度:
Z=不含滤芯
PCE
OF5N10P6S3B10E
材料编号 3050227
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
补充详细信息:
Z=不含
堵塞指示器:
E=标准,背压指示器
过滤精度:
10=10µm ON;BN/AM
PCE
OF5S10P6N3---D4
材料编号 3052581
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
补充详细信息:
Z=不含
堵塞指示器:
D4=VM 2 D.0 / -L24
过滤精度:
Z=不含滤芯
PCE
OF5N10P3S1B05E
材料编号 3056961
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
补充详细信息:
Z=不含
堵塞指示器:
E=标准,背压指示器
过滤精度:
05=5µm ON
PCE
OF5S10P3N2B10B
材料编号 3057953
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
补充详细信息:
Z=不含
堵塞指示器:
B=视觉差分
过滤精度:
10=10µm ON;BN/AM
PCE
OF5N10V6M2B03E
材料编号 3083440
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
补充详细信息:
Z=不含
堵塞指示器:
E=标准,背压指示器
过滤精度:
03=3µm ON;BN/AM
PCE
OF5S10P6N2B03D4
材料编号 3100050
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
补充详细信息:
Z=不含
堵塞指示器:
D4=VM 2 D.0 / -L24
过滤精度:
03=3µm ON;BN/AM
PCE
OF5S10P3N2---B
材料编号 3100752
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
补充详细信息:
Z=不含
堵塞指示器:
B=视觉差分
过滤精度:
Z=不含滤芯
PCE
OF5S10V6N1B10D4
材料编号 3107099
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
补充详细信息:
Z=不含
堵塞指示器:
D4=VM 2 D.0 / -L24
过滤精度:
10=10µm ON;BN/AM
PCE
OF5N10V6N1B10E
材料编号 3110757
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
补充详细信息:
Z=不含
堵塞指示器:
E=标准,背压指示器
过滤精度:
10=10µm ON;BN/AM
PCE
OF5S10P3M1B10E
材料编号 3119561
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
补充详细信息:
Z=不含
堵塞指示器:
E=标准,背压指示器
过滤精度:
10=10µm ON;BN/AM
PCE
页码

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
OF5 Filtromat
产品宣传册 ZH

(0.83 MB)

OF5 Filtromat
产品宣传册 EN

(0.83 MB)

OF5 mini Filtromat
产品宣传册 ZH

(0.29 MB)

OF5 mini Filtromat
产品宣传册 EN

(0.29 MB)