MFU 30-100 — MobileFiltration Unit

移动式过滤装置 MFU-30 - 100 系列是专为移动式维护装置而设计的,滤芯可去除固体颗粒污染物和游离水。

动力装置还可选配测量技术,用于对流体进行连续监测。无线通信和与云门户的连接使其能够融入现代环境。

  • 液压系统的过滤灌注和未过滤灌注
  • 液压系统的临时离线过滤
  • 过滤式或未过滤式流体输送
  • 液压储罐的未过滤式排空
  • 连续监测流体
  • 延长流体寿命
  • 提高部件和系统过滤器的使用寿命
  • 操作简单
  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000428040
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
已分组的产品项
MFU-30S18-SN-FED
材料编号 4753566
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
补充详细信息:
标准
作品
MFU-60S18-GN-FED
材料编号 4753574
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
补充详细信息:
标准
作品
MFU-100S34-SN-FED
材料编号 4753605
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
补充详细信息:
标准
作品
MFU-100S34-GN-FED
材料编号 4753606
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
补充详细信息:
标准
作品
MFU-60S34-SN-FED
材料编号 4802151
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
补充详细信息:
标准
作品
MFU-100E18-GN-FOD
材料编号 4803009
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
补充详细信息:
标准
作品
MFU-60E18-SM-FOD
材料编号 4810357
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
补充详细信息:
标准
作品
MFU-60S18-SM-FED
材料编号 4816212
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
补充详细信息:
标准
作品
MFU-30S34-SM-FED
材料编号 4876726
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
补充详细信息:
标准
作品
MFU-60P34-SN-FED/-CB-M1
材料编号 4876851
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
补充详细信息:
标准
作品
MFU-60S34-GN-FED
材料编号 4841361
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
补充详细信息:
标准
作品
MFU-100P18-GN-FED/-CB-M1
材料编号 4842174
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
补充详细信息:
标准
作品
MFU-60P18-GN-FED/-CB-M1
材料编号 4842266
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
补充详细信息:
标准
作品
MFU-60P34-GN-FED/-CC-M1
材料编号 4842436
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
补充详细信息:
标准
作品
MFU-60P34-SG-FED/-CB-M1
材料编号 4844456
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
补充详细信息:
标准
作品
MFU-100P18-GN-FED/-CC-M1
材料编号 4845660
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
补充详细信息:
标准
作品
MFU-30S34-SN-FED
材料编号 4852445
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
补充详细信息:
标准
作品
MFU-100P34-SN-FED/-CB-M1
材料编号 4854671
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
补充详细信息:
标准
作品
MFU-30P18-SN-FED/-CB-M3
材料编号 4856387
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
补充详细信息:
标准
作品
MFU-100P34-GN-FED/-CB-M1
材料编号 4857879
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
补充详细信息:
标准
作品
页码

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
MFU-30 – 100 MobileFiltration Unit
产品宣传册 ZH

(2.72 MB)

MFU-30 – 100 MobileFiltration Unit
产品宣传册 EN

(2.72 MB)