MFU 15 — MobileFiltration Unit

MFU 15 MobileFiltration Unit 作为便携式维护装置,用于灌注液压系统、冲洗小型液压系统以及清洁旁通流。过滤器滤芯可去除固体颗粒污染物以及自由水。MFU 15 还可以配备 CS 1000 ContaminationSensor。这可以实现同时监控油液中的固体颗粒污染。可根据 ISO、SAE 或 NAS 分类标准显示清洁度等级结果。
  • 延长组件和系统过滤器的使用寿命
  • 延长油液使用寿命
  • 提高机器可用性
  • 操作简单
  • 设计紧凑
  • 综合性干转保护
阅读更多 显示更少
  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000428038
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
已分组的产品项
MFU-15E9-SM-FE
材料编号 4263416
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
补充详细信息:
标准
电源电压:
230V-50Hz-1Ph
类型:
经济
PCE
MFU-10P9-SM-FE
材料编号 4263417
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
补充详细信息:
标准
电源电压:
230V-50Hz-1Ph
类型:
高级
PCE
MFU-15S9-SN-FE
材料编号 4269896
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
补充详细信息:
标准
电源电压:
400V-50Hz-3Ph
类型:
标准
PCE
MFU-15S9-SM-FE
材料编号 4304322
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
补充详细信息:
标准
电源电压:
230V-50Hz-1Ph
类型:
标准
PCE
MFU-15E9-SD-FE
材料编号 4345804
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
补充详细信息:
标准
电源电压:
压缩空气
类型:
经济
PCE
MFU-10P9-SK-FE
材料编号 4361080
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
补充详细信息:
标准
电源电压:
120V-60Hz-1Ph
类型:
高级
PCE
MFU-10P9-SAF-FE
材料编号 4856564
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
补充详细信息:
标准
电源电压:
110V-50Hz-1PH
类型:
高级
PCE

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
MFU-15 MobileFiltration Unit
产品宣传册 ZH

(2.16 MB)

MFU-15 MobileFiltration Unit
产品宣传册 EN

(2.16 MB)