LVU
HYDAC 的 LowViscosity Unit LVU-CD-10 用于两段式离线过滤。它可以去除柴油中的固体颗粒污染物与自由水。使用 LowViscosity Unit LVU-CD-10 可以最大限度地减少系统中的污染,防止发生代价高昂的系统停机。它还可以防止柴油过早出现代价高昂的处置问题。
LowViscosity Unit LVU-CD-40 是一款适用于密度小于 950 kg/m3 的柴油的脱水装置。脱水过程基于聚结原理,即微小的水滴会在聚结装置中汇聚成较大的水滴,然后在重力的作用下从柴油中分离出去。LowViscosity Unit LVU-CD-40 安装在旁通流中,也可以用作柴油的输送装置,可选装预滤器。
LowViscosity Unit LVU-CD-40 是一款适用于密度小于 950 kg/m3 的柴油的脱水装置。脱水过程基于聚结原理,即微小的水滴会在聚结装置中汇聚成较大的水滴,然后在重力的作用下从柴油中分离出去。LowViscosity Unit LVU-CD-40 安装在旁通流中,也可以用作柴油的输送装置,可选装预滤器。
- 提高系统可用性
- 经济划算的脱水方案
- Search Bar : $SL-1000065135 [1000507172] [sg]
SKU
GP_1000421115
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
|
LVU-CD-40-1-GN-21E-Z-BM-1
材料编号 3918489
|
|
|||||
|
LVU-CD-40-1-GM-11E-Z-BM-1
材料编号 3923862
|
|
|||||
|
LVU-CD-10-GM-2P-F-1
材料编号 3992032
|
|
|||||
|
LVU-CD-10-WM-1E-E-1
材料编号 4024213
|
|
|||||
|
LVU-CD-40-1-GM-12P-Z-D4-1
材料编号 4062312
|
|
|||||
|
LVU-CD-40-1-GN-11E-Z-BM-1
材料编号 4192197
|
|
|||||
|
LVU-CD-40-1-GM-22P-Z-D4-1
材料编号 4338267
|
|
下载
在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体

HYDAC DieselProtection: All-Round Protection From the Refinery to theEngine
产品宣传册
ZH
(4.32 MB)

HYDAC DieselProtection: All-Round Protection From the Refinery to theEngine
产品宣传册
EN
(4.32 MB)

LVU-CD-10 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
产品宣传册
ZH
(0.97 MB)

LVU-CD-10 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
产品宣传册
EN
(0.97 MB)

LVU-CD-40 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
产品宣传册
ZH
(1.1 MB)

LVU-CD-40 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
产品宣传册
EN
(1.1 MB)