Hybox

Hybox

Hybox — 小巧高效的紧凑型装置

  • 灵活的阀门设计理念
  • 可轻松添加额外的控制阀块
  • 可集成 Hydac ML 系列
  • 储罐尺寸:20–400 l
  • 最大压力:350 巴
  • 最大流量:1–60 l/min
  • 最快交货时间:<3 天
阅读更多 显示更少
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.