Hydroment

液压成型机是液压动力快速行程气缸,内置增压器,可产生 25–1,000 kN 的作用力,作业压力最大仅 100 巴。
  • Search Bar : $SL-1000071420 [1000558147] [sg]
SKU
GP_1000554485
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
M20000061
全选 重置选择
M20000057
全选 重置选择
已分组的产品项
Hydroment 400kN
材料编号 103045
M20000057:
125
M20000061:
400
PCE
Hydroment 250kN
材料编号 103071
M20000057:
100
M20000061:
250
PCE
Hydroment 160kN
材料编号 103095
M20000057:
80
M20000061:
160
PCE
LANGHUBHYDROMENT 160,0KN
材料编号 103115
M20000057:
160
M20000061:
160
PCE
LANGHUBHYDROMENT 250,0KN
材料编号 103124
M20000057:
200
M20000061:
250
PCE
Hydroment 100kN
材料编号 103126
M20000057:
63
M20000061:
100
PCE
LANGHUBHYDROMENT 100,0KN
材料编号 103144
M20000057:
125
M20000061:
100
PCE
Hydroment 63kN
材料编号 103151
M20000057:
50
M20000061:
63
PCE
LANGHUBHYDROMENT 63,0KN
材料编号 103172
M20000057:
63
M20000061:
100
PCE
Hydroment 25kN
材料编号 103178
M20000057:
32
M20000061:
25
PCE
LANGHUBHYDROMENT 400,0KN
材料编号 104081
M20000057:
250
M20000061:
400
PCE
Hydroment 630kN
材料编号 104143
M20000057:
160
M20000061:
630
PCE
Hydroment 40kN
材料编号 3415276
M20000057:
40
M20000061:
40
PCE
Langhubhydroment 630kN, 320mm Hub
材料编号 3613309
M20000057:
320
M20000061:
630
PCE
Langhubhydroment 1000kN
材料编号 3614118
M20000057:
400
M20000061:
1000
PCE