HTT 8200

大批量客户专属 OEM 产品
(最小订单量为 500 件)

HTT 8000 系列温度变送器专门用于 OEM 应用,例如,移动应用。它基于硅半导体设备和相应的评估电子装置。
接触流体的所有部件均由不锈钢制成,并通过焊接结合。
  可提供标准模拟输出信号,例如 4-20 mA、0 至 5 V、1 至 6 V 或 0-10 V,以便集成至现代控制器。
此外,还提供比率输出信号。
如需进行电气连接,有各种内置连接插头可供选择。
  凭借 600 巴的耐压性以及出色的 EMC 特性,HTT 8000 非常适合用于恶劣环境。

  • 精度:FS 误差 ≤ ± 1.5 %
  • 设计非常紧凑
  • 出色的 EMC 特性
  • 长期稳定性
  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000266394
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
已分组的产品项

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
HTT 8000 Temperature Transmitter for series applications
产品宣传册 ZH

(0.72 MB)

HTT 8000 Temperature Transmitter for series applications
产品宣传册 EN

(0.72 MB)