HTT 1200
大批量客户专属 OEM 产品
(最小订单量为 500 件)
(最小订单量为 500 件)
HTT 1000 是一款数字温度变送器,专门用于串行用途,例如,安装空间十分有限的移动应用。
基于 PT 1000 和相应评估电子装置的温度传感器可测量 -25°C 至 +125°C 的温度范围。
可提供所有标准输出信号,例如 4-20 mA、0 至 5 V、1 至 10 V。10 V 可集成至现代控制器。此外,也可提供比率输出信号。
关于电气连接,设备中提供了各种集成连接器以及各种电缆解决方案。
凭借 600 巴的耐压性以及出色的 EMC 特性,HTT 1000 非常适合用于恶劣环境。
- 精度:FS 误差 ≤ ± 1.0 %
- 设计非常紧凑
- 出色的 EMC 特性
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000371068
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
|
HTT 1246S-F31-C-040-000
材料编号 930065
|
|
||||||||
|
HTT 124V-F11-016-000
材料编号 930700
|
|
下载
在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体

HTT 1200 SAE J1939 Protocol description E
操作/维护说明
ZH
(0.94 MB)

HTT 1200 SAE J1939 Protocol description E
操作/维护说明
EN
(0.94 MB)

HTT 1200/1200S CANopen Protocol description E
操作/维护说明
ZH
(4.93 MB)

HTT 1200/1200S CANopen Protocol description E
操作/维护说明
EN
(4.93 MB)

HTT 1200 IO-Link Temperature Transmitter
产品宣传册
ZH
(5.83 MB)

HTT 1200 IO-Link Temperature Transmitter
产品宣传册
EN
(5.83 MB)

HTT 1000 OEM Temperature Transmitter
产品宣传册
ZH
(5.91 MB)

HTT 1000 OEM Temperature Transmitter
产品宣传册
EN
(5.91 MB)

HTT 1200S IO-Link User manual D/E
操作/维护说明
EN
(11.53 MB)