HTS 8200
大批量客户专属 OEM 产品
(最小订单量为 500 件)
(最小订单量为 500 件)
温度开关系列 HTS 8000 专门用于 OEM 市场,例如,移动应用。它基于硅半导体设备和相应的评估电子装置。 接触流体的所有部件均由不锈钢制成,并通过焊接结合。
晶体管输出可使用 N/C 或 N/O 功能。
HTS 8000 的开关点与切回点会根据客户规格进行出厂设置。
如需进行电气连接,有各种内置连接插头可供选择。 凭借 600 巴的耐压性以及出色的 EMC 特性,HTS 8000 非常适合用于恶劣环境。
- 精度:FS 误差 ≤ ± 1.5 %
- 设计非常紧凑
- 出色的 EMC 特性
- 长期稳定性
- Search Bar : $SL-1000064016 [1000505519] [sg]
SKU
GP_1000266404
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
下载
在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体

HTS 8000 Temperature Switch for series applications
产品宣传册
ZH
(0.7 MB)

HTS 8000 Temperature Switch for series applications
产品宣传册
EN
(0.7 MB)