带 HSI 传感器检测的 HDA 4000-H

SKU
GP_1000535634
了解更多...
  • Search Bar : $SL-1000063620 [1000505443] [sg]
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件

带 HSI 传感器检测的 HDA 4000-H


已分组的产品项
HDA 4748-H-0250-000
材料编号 909337
认证:
UL 认证
电气连接:
M12x1 / 5p
机械连接:
G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
输出信号:
HSI 接口
PCE
HDA 4748-H-0400-000
材料编号 909427
认证:
UL 认证
电气连接:
M12x1 / 5p
机械连接:
G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
输出信号:
HSI 接口
PCE
HDA 4748-H-0016-000
材料编号 909425
认证:
UL 认证
电气连接:
M12x1 / 5p
机械连接:
G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
输出信号:
HSI 接口
PCE
HDA 4748-H-0100-000
材料编号 909426
认证:
UL 认证
电气连接:
M12x1 / 5p
机械连接:
G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
输出信号:
HSI 接口
PCE
HDA 4748-H-0600-000
材料编号 909428
认证:
UL 认证
电气连接:
M12x1 / 5p
机械连接:
G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
输出信号:
HSI 接口
PCE
HDA 4748-H-0009-000(-1...+9bar)
材料编号 909429
认证:
UL 认证
电气连接:
M12x1 / 5p
机械连接:
G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
输出信号:
HSI 接口
PCE
HDA 4748-H-0060-000
材料编号 909554
认证:
UL 认证
电气连接:
M12x1 / 5p
机械连接:
G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
输出信号:
HSI 接口
PCE
HDA 4778-H-0150-000(psi)
材料编号 920663
认证:
UL 认证
电气连接:
M12x1 / 5p
机械连接:
9/16-18 UNF 2A (SAE6) / 外部
输出信号:
HSI 接口
PCE
HDA 4778-H-6000-000(psi)
材料编号 920664
认证:
UL 认证
电气连接:
M12x1 / 5p
机械连接:
9/16-18 UNF 2A (SAE6) / 外部
输出信号:
HSI 接口
PCE
HDA 4778-H-9000-000(psi)
材料编号 920665
认证:
UL 认证
电气连接:
M12x1 / 5p
机械连接:
9/16-18 UNF 2A (SAE6) / 外部
输出信号:
HSI 接口
PCE
HDA 4778-H-0135-000(-14,5...135,5psi)
材料编号 920755
认证:
UL 认证
电气连接:
M12x1 / 5p
机械连接:
9/16-18 UNF 2A (SAE6) / 外部
输出信号:
HSI 接口
PCE
HDA 4778-H-3000-000(psi)
材料编号 920756
认证:
UL 认证
电气连接:
M12x1 / 5p
机械连接:
9/16-18 UNF 2A (SAE6) / 外部
输出信号:
HSI 接口
PCE
HDA 4778-H-1500-000(psi)
材料编号 920757
认证:
UL 认证
电气连接:
M12x1 / 5p
机械连接:
9/16-18 UNF 2A (SAE6) / 外部
输出信号:
HSI 接口
PCE
HDA 4728-H-1000-000
材料编号 921229
认证:
UL 认证
电气连接:
M12x1 / 5p
机械连接:
G1/2 ISO 1179-2 / 外部
输出信号:
HSI 接口
PCE
HDA 4748-H-0160-000
材料编号 922944
认证:
UL 认证
电气连接:
M12x1 / 5p
机械连接:
G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
输出信号:
HSI 接口
PCE
HDA 47Z8-H-0100-G01-000
材料编号 924414
认证:
UL 认证
电气连接:
M12x1 / 5p
机械连接:
G1/2 平齐膜片,ISO 1179-2
输出信号:
HSI 接口
PCE
HDA 47Z8-H-0600-G01-000
材料编号 924415
认证:
UL 认证
电气连接:
M12x1 / 5p
机械连接:
G1/2 平齐膜片,ISO 1179-2
输出信号:
HSI 接口
PCE
HDA 4748-H-09,0-000
材料编号 928161
认证:
UL 认证
电气连接:
M12x1 / 8p
机械连接:
G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
输出信号:
HSI 接口
PCE