带 HSI 传感器检测的压力变送器 HDA 4000-H

  • 压力变送器
  • 适用于 HMG 500、HMG 510、HMG 2500、HMG 4000
  • HSI 接口(HYDAC 传感器接口
  • 带薄膜应变计的不锈钢测量传感器
  • 测量范围 -1 至 9,最大可达 0 至 2,000 bar
  • 精度 ± 0.25% FS 型;± 0.5% FS max
  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000530502
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
已分组的产品项
HDA 4748-H-0250-000
材料编号 909337
认证:
UL 认证
电气连接:
M12x1 / 5p
机械连接:
G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
输出信号:
HSI 接口
作品
HDA 4748-H-0400-000
材料编号 909427
认证:
UL 认证
电气连接:
M12x1 / 5p
机械连接:
G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
输出信号:
HSI 接口
作品
HDA 4748-H-0016-000
材料编号 909425
认证:
UL 认证
电气连接:
M12x1 / 5p
机械连接:
G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
输出信号:
HSI 接口
作品
HDA 4748-H-0100-000
材料编号 909426
认证:
UL 认证
电气连接:
M12x1 / 5p
机械连接:
G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
输出信号:
HSI 接口
作品
HDA 4748-H-0600-000
材料编号 909428
认证:
UL 认证
电气连接:
M12x1 / 5p
机械连接:
G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
输出信号:
HSI 接口
作品
HDA 4748-H-0009-000(-1...+9bar)
材料编号 909429
认证:
UL 认证
电气连接:
M12x1 / 5p
机械连接:
G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
输出信号:
HSI 接口
作品
HDA 4748-H-0060-000
材料编号 909554
认证:
UL 认证
电气连接:
M12x1 / 5p
机械连接:
G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
输出信号:
HSI 接口
作品
HDA 4778-H-0150-000(psi)
材料编号 920663
认证:
UL 认证
电气连接:
M12x1 / 5p
机械连接:
9/16-18 UNF 2A (SAE6) / 外部
输出信号:
HSI 接口
作品
HDA 4778-H-6000-000(psi)
材料编号 920664
认证:
UL 认证
电气连接:
M12x1 / 5p
机械连接:
9/16-18 UNF 2A (SAE6) / 外部
输出信号:
HSI 接口
作品
HDA 4778-H-9000-000(psi)
材料编号 920665
认证:
UL 认证
电气连接:
M12x1 / 5p
机械连接:
9/16-18 UNF 2A (SAE6) / 外部
输出信号:
HSI 接口
作品
HDA 4778-H-0135-000(-14,5...135,5psi)
材料编号 920755
认证:
UL 认证
电气连接:
M12x1 / 5p
机械连接:
9/16-18 UNF 2A (SAE6) / 外部
输出信号:
HSI 接口
作品
HDA 4778-H-3000-000(psi)
材料编号 920756
认证:
UL 认证
电气连接:
M12x1 / 5p
机械连接:
9/16-18 UNF 2A (SAE6) / 外部
输出信号:
HSI 接口
作品
HDA 4778-H-1500-000(psi)
材料编号 920757
认证:
UL 认证
电气连接:
M12x1 / 5p
机械连接:
9/16-18 UNF 2A (SAE6) / 外部
输出信号:
HSI 接口
作品
HDA 4728-H-1000-000
材料编号 921229
认证:
UL 认证
电气连接:
M12x1 / 5p
机械连接:
G1/2 ISO 1179-2 / 外部
输出信号:
HSI 接口
作品
HDA 4748-H-0160-000
材料编号 922944
认证:
UL 认证
电气连接:
M12x1 / 5p
机械连接:
G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
输出信号:
HSI 接口
作品
HDA 47Z8-H-0100-G01-000
材料编号 924414
认证:
UL 认证
电气连接:
M12x1 / 5p
机械连接:
G1/2 平齐膜片,ISO 1179-2
输出信号:
HSI 接口
作品
HDA 47Z8-H-0600-G01-000
材料编号 924415
认证:
UL 认证
电气连接:
M12x1 / 5p
机械连接:
G1/2 平齐膜片,ISO 1179-2
输出信号:
HSI 接口
作品
HDA 4748-H-09,0-000
材料编号 928161
认证:
UL 认证
电气连接:
M12x1 / 8p
机械连接:
G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
输出信号:
HSI 接口
作品

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
Electronic Pressure Transmitter with HSI Sensor Recognition HDA 4748-H
产品宣传册 ZH

(0.74 MB)

Electronic Pressure Transmitter with HSI Sensor Recognition HDA 4748-H
产品宣传册 EN

(0.74 MB)