HPS 2400 – 可调节、高压和低压、工业用

  • 不锈钢测量传感器、薄膜应变计
  • 1 bar...1000 bar,相对
  • 2 个电子输出端
    • PNP、NPN、推挽式 - 可切换
    • 模拟输出,可调节和可扩展 U/I
    • IO-链路
    • 开关精确度± 0.5% FS 型
    • 开关电流 250 mA
  • 安装灵活,可双向调节
  • 双色/可转换显示屏
  • VDMA 菜单导航
  • IO-Link SmartSensor 简介
  • 选件:
    • 运送
  • Search Bar : $SL-1000063860 [1000505489] [sg]
SKU
GP_1000496612
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
设置范围下限值
全选 重置选择
设置范围上限值
全选 重置选择
机械连接
全选 重置选择
批准和证书
全选 重置选择
已分组的产品项
HPS 2446-F31-0016-000
材料编号 930095
认证与证书:
附加接口:
4 到 20mA, 0 至 10V, IO-链路
电气连接:
M12x1 / 4p
机械连接:
G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
PCE
HPS 2446-F31-0250-000
材料编号 930097
认证与证书:
附加接口:
4 到 20mA, 0 至 10V, IO-链路
电气连接:
M12x1 / 4p
机械连接:
G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
PCE
HPS 2446-F31-1000-000
材料编号 930241
认证与证书:
附加接口:
4 到 20mA, 0 至 10V, IO-链路
电气连接:
M12x1 / 4p
机械连接:
G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
PCE
HPS 2446-F31-0600-000
材料编号 930242
认证与证书:
附加接口:
4 到 20mA, 0 至 10V, IO-链路
电气连接:
M12x1 / 4p
机械连接:
G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
PCE
HPS 2446-F31-0400-000
材料编号 930243
认证与证书:
附加接口:
4 到 20mA, 0 至 10V, IO-链路
电气连接:
M12x1 / 4p
机械连接:
G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
PCE
HPS 2446-F31-0100-000
材料编号 930244
认证与证书:
附加接口:
4 到 20mA, 0 至 10V, IO-链路
电气连接:
M12x1 / 4p
机械连接:
G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
PCE
HPS 2446-F31-0040-000
材料编号 930245
认证与证书:
附加接口:
4 到 20mA, 0 至 10V, IO-链路
电气连接:
M12x1 / 4p
机械连接:
G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
PCE
HPS 2446-F31-0025-000
材料编号 930246
认证与证书:
附加接口:
4 到 20mA, 0 至 10V, IO-链路
电气连接:
M12x1 / 4p
机械连接:
G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
PCE
HPS 2446-F31-0010-000
材料编号 930247
认证与证书:
附加接口:
4 到 20mA, 0 至 10V, IO-链路
电气连接:
M12x1 / 4p
机械连接:
G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
PCE
HPS 2446-F31-06,0-000
材料编号 930248
认证与证书:
附加接口:
4 到 20mA, 0 至 10V, IO-链路
电气连接:
M12x1 / 4p
机械连接:
G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
PCE
HPS 2446-F31-02,5-000
材料编号 930249
认证与证书:
附加接口:
4 到 20mA, 0 至 10V, IO-链路
电气连接:
M12x1 / 4p
机械连接:
G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
PCE
HPS 2446-F31-0001-000(-1..+1bar)
材料编号 930250
认证与证书:
附加接口:
4 到 20mA, 0 至 10V, IO-链路
电气连接:
M12x1 / 4p
机械连接:
G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
PCE
HPS 2446-F31-0016-S00
材料编号 930927
认证与证书:
船级社认证
附加接口:
4 到 20mA, 0 至 10V, IO-链路
电气连接:
M12x1 / 4p
机械连接:
G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
PCE
HPS 2496-F31-0400-000
材料编号 930932
认证与证书:
附加接口:
4 到 20mA, 0 至 10V, IO-链路
电气连接:
M12x1 / 4p
机械连接:
G1/4 ISO 1179-1 / 内部
PCE
HPS 2496-F31-0250-000
材料编号 930933
认证与证书:
附加接口:
4 到 20mA, 0 至 10V, IO-链路
电气连接:
M12x1 / 4p
机械连接:
G1/4 ISO 1179-1 / 内部
PCE
HPS 2446-F31-0250-S00
材料编号 930964
认证与证书:
船级社认证
附加接口:
4 到 20mA, 0 至 10V, IO-链路
电气连接:
M12x1 / 4p
机械连接:
G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
PCE

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
HPS 2400 IO-Link User manual D/E
操作/维护说明 ZH

(5.3 MB)

HPS 2400 IO-Link User manual D/E
操作/维护说明 EN

(5.3 MB)

HPS 2400 IO-Link Compact instruction D/E
操作/维护说明 ZH

(1.22 MB)

HPS 2400 IO-Link Compact instruction D/E
操作/维护说明 EN

(1.22 MB)

HPS 2400 Pressure Switch IO-Link
产品宣传册 ZH

(2.28 MB)

HPS 2400 Pressure Switch IO-Link
产品宣传册 EN

(2.28 MB)

HPS 2400 Pressure Switch IO-Link Ship
产品宣传册 ZH

(2.16 MB)

HPS 2400 Pressure Switch IO-Link Ship
产品宣传册 EN

(2.16 MB)