HMG 500
可用版本:
标准版
HMG 500 是一款便携测量表,适用于流体技术领域的简单测量任务,例如,液压、气动、润滑、工艺、制冷与空调。 最多可连接两个带有 HYDAC Sensor Interface (HSI) 的传感器,例如,用于测量压力、温度或流量(SMART 传感器除外)。HMG 500 可自动识别这些传感器,并从各个传感器获取所有必要的基本设置信息。测量数值与相应的物理单位均会显示在易于阅读的 LCD 显示屏上。 此外,相比于使用机械压力表测量机器与工厂压力,HMG 500 还具有其他多种优势。用户可以享受到技术加持下的高测量精度与动态测量。HMG 500 会以非常高的采样率确定测量数值,因此能够:例如,记录并显示最大数值存储器中的压力峰值或是最小数值存储器中的快速减压情况。此外,还可通过两个相似的传感器进行差分测量,用于评估压降或温差等用途。 HMG 500 具有精确安全设置机械压力与温度开关的功能,用于扩展应用范围。HMG 500 设计紧凑、使用简单、功能广泛,因此是员工在从事保养、调试和维护工作时的重要助手。
- 移动式 2 通道便携数据记录器
- 按键操作简单直接
- 带有电池状态指示器的大尺寸 LCD 显示屏
- 两个传感器输入,可自动检测传感器
- 可自动检测相连传感器的测量范围与单位
- 可校准单个测量通道
- 可显示当前测量数值
- 可显示差值(通道 A–B)
- 可测量最小或最大值,带有复位功能
- 用于机械压力与温度开关的调节辅助
SKU
了解更多...
GP_1000536070
- Search Bar : $SL-1000063620 [1000505443] [sg]
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
HMG 500
|
HMG 500-000
材料编号 909101
|
|
||||
|
HMG 500-Set01
材料编号 909470
|
|
||||
|
HMG 500-Set02
材料编号 909471
|
|
下载
在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
HMG 500 Portable Measuring Instrument
产品宣传册
ZH
(1.47 MB)
HMG 500 Portable Measuring Instrument
产品宣传册
EN
(1.47 MB)