HLT 2100 - 模拟、数字、部分集成式气缸

  • 磁致伸缩式
  • 测量范围 50...4000 毫米
  • 分辨率高达 0.001 毫米
  • 模拟 / CANopen / SSI / Ethercat / Profibus
 

 

 

 

 

  • Search Bar : $SL-1000065920 [1000512887] [sg]
SKU
GP_1000266926
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
测量范围 [mm]
全选 重置选择
分辨率 [mm]
全选 重置选择
输出信号
全选 重置选择
电气连接
全选 重置选择
已分组的产品项
HLT 2100-R1-M06-C01-0415-000
材料编号 921228
电气连接:
公连接器 M16,6 针
机械连接:
M18x1.5 螺口式法兰
输出信号:
4 .. 20 mA(3 根导线)
分辨率:
0.005 mm
PCE
HLT 2100-R1-P61-PRO-0800-000
材料编号 921355
电气连接:
2 x M12x1,5 极+ M8 4 极
机械连接:
M18x1.5 螺口式法兰
输出信号:
Profibus DP-V0
分辨率:
0.001 mm
PCE
HLT 2100-R1-K10-C01-0087-000
材料编号 921467
电气连接:
护套电缆,长度 10 m
机械连接:
M18x1.5 螺口式法兰
输出信号:
4 .. 20 mA(3 根导线)
分辨率:
0.005 mm
PCE
HLT 2100-R1-M08-C01-0120-000
材料编号 921482
电气连接:
公连接器 M16,8 针
机械连接:
M18x1.5 螺口式法兰
输出信号:
4 .. 20 mA(3 根导线)
分辨率:
0.005 mm
PCE
HLT 2100-R1-P61-F41-0300-000
材料编号 921495
电气连接:
2 x M12x1,5 极+ M8 4 极
机械连接:
M18x1.5 螺口式法兰
输出信号:
Profibus DP-V0
分辨率:
0.001 mm
PCE
HLT 2100-R1-M08-C01-1100-000
材料编号 921520
电气连接:
公连接器 M16,8 针
机械连接:
M18x1.5 螺口式法兰
输出信号:
4 .. 20 mA(3 根导线)
分辨率:
0.005 mm
PCE
HLT 2100-R1-K01-C01-0752-000
材料编号 921553
电气连接:
护套电缆,长度 1 m
机械连接:
M18x1.5 螺口式法兰
输出信号:
4 .. 20 mA(3 根导线)
分辨率:
0.005 mm
PCE
HLT 2100-R1-P61-PRO-1494-000
材料编号 921706
电气连接:
2 x M12x1,5 极+ M8 4 极
机械连接:
M18x1.5 螺口式法兰
输出信号:
Profibus DP-V0
分辨率:
0.001 mm
PCE
HLT 2100-R1-M08-C01-0300-000
材料编号 922119
电气连接:
公连接器 M16,8 针
机械连接:
M18x1.5 螺口式法兰
输出信号:
4 .. 20 mA(3 根导线)
分辨率:
0.005 mm
PCE
HLT 2100-R1-M06-C02-0100-000
材料编号 922239
电气连接:
公连接器 M16,6 针
机械连接:
M18x1.5 螺口式法兰
输出信号:
20 ..4 mA(3 根导线)
分辨率:
0.005 mm
PCE
HLT 2100-R1-S00-S16-0400-G24-002-000
材料编号 922269
电气连接:
CONTACT 公连接器,12 针
机械连接:
M18x1.5 螺口式法兰
输出信号:
同步串行接口
分辨率:
0.001 mm
PCE
HLT 2100-R1-M06-B01-0080-000
材料编号 922547
电气连接:
公连接器 M16,6 针
机械连接:
M18x1.5 螺口式法兰
输出信号:
0 到 10 V
分辨率:
0.005 mm
PCE
HLT 2100-R1-M06-C01-0350-000
材料编号 922953
电气连接:
公连接器 M16,6 针
机械连接:
M18x1.5 螺口式法兰
输出信号:
4 .. 20 mA(3 根导线)
分辨率:
0.005 mm
PCE
HLT 2100-R1-M08-B01-0300-000
材料编号 923196
电气连接:
公连接器 M16,8 针
机械连接:
M18x1.5 螺口式法兰
输出信号:
0 到 10 V
分辨率:
0.005 mm
PCE
HLT 2100-R1-K01-C01-0910-000
材料编号 923207
电气连接:
护套电缆,长度 1 m
机械连接:
M18x1.5 螺口式法兰
输出信号:
4 .. 20 mA(3 根导线)
分辨率:
0.005 mm
PCE
HLT 2100-R1-K01-C01-0080-000
材料编号 923208
电气连接:
护套电缆,长度 1 m
机械连接:
M18x1.5 螺口式法兰
输出信号:
4 .. 20 mA(3 根导线)
分辨率:
0.005 mm
PCE
HLT 2100-R1-K01-C02-0280-000
材料编号 923259
电气连接:
护套电缆,长度 1 m
机械连接:
M18x1.5 螺口式法兰
输出信号:
20 ..4 mA(3 根导线)
分辨率:
0.005 mm
PCE
HLT 2100-R1-M08-B01-0100-000
材料编号 923286
电气连接:
公连接器 M16,8 针
机械连接:
M18x1.5 螺口式法兰
输出信号:
0 到 10 V
分辨率:
0.005 mm
PCE
HLT 2100-R1-M08-B01-0200-000
材料编号 923287
电气连接:
公连接器 M16,8 针
机械连接:
M18x1.5 螺口式法兰
输出信号:
0 到 10 V
分辨率:
0.005 mm
PCE
HLT 2100-R1-M08-C01-0050-000
材料编号 923513
电气连接:
公连接器 M16,8 针
机械连接:
M18x1.5 螺口式法兰
输出信号:
4 .. 20 mA(3 根导线)
分辨率:
0.005 mm
PCE
页码

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
HLT 2150-R1 Analog User manual D/E/F
操作/维护说明 ZH

(1.02 MB)

HLT 2150-R1 Analog User manual D/E/F
操作/维护说明 EN

(1.02 MB)

HLT 2150-R1 CANopen User manual D/E/F
操作/维护说明 ZH

(1.01 MB)

HLT 2150-R1 CANopen User manual D/E/F
操作/维护说明 EN

(1.01 MB)

HLT 2102 / HLT 2103 Linear Position Transmitter
产品宣传册 ZH

(0.79 MB)

HLT 2102 / HLT 2103 Linear Position Transmitter
产品宣传册 EN

(0.79 MB)

HLT 2150-R1 Linear Position Transmitter
产品宣传册 ZH

(0.78 MB)

HLT 2150-R1 Linear Position Transmitter
产品宣传册 EN

(0.78 MB)

HLT 2150-R1 Linear Position Transmitter SSI
产品宣传册 ZH

(0.78 MB)

HLT 2150-R1 Linear Position Transmitter SSI
产品宣传册 EN

(0.78 MB)

HLT 2100-R1 Linear Position Transmitter SSI
产品宣传册 ZH

(0.8 MB)

HLT 2100-R1 Linear Position Transmitter SSI
产品宣传册 EN

(0.8 MB)

HLT 2100-R1 Linear Position Transmitter EtherCAT
产品宣传册 ZH

(0.75 MB)

HLT 2100-R1 Linear Position Transmitter EtherCAT
产品宣传册 EN

(0.75 MB)

HLT 2100-R1 Linear Position Transmitter Profibus
产品宣传册 ZH

(0.74 MB)

HLT 2100-R1 Linear Position Transmitter Profibus
产品宣传册 EN

(0.74 MB)

HLT 2100-R1 Linear Position Transmitter
产品宣传册 ZH

(0.79 MB)

HLT 2100-R1 Linear Position Transmitter
产品宣传册 EN

(0.79 MB)

HLT 2150-R1 Linear Position Transmitter
产品宣传册 ZH

(0.72 MB)

HLT 2150-R1 Linear Position Transmitter
产品宣传册 EN

(0.72 MB)

HLT 2100/2500 Analogue User manual D/E
操作/维护说明 ZH

(1.45 MB)

HLT 2100/2500 Analogue User manual D/E
操作/维护说明 EN

(1.45 MB)

HLT 2150-R1 IO-Link User manual D/E
操作/维护说明 ZH

(1.61 MB)

HLT 2150-R1 IO-Link User manual D/E
操作/维护说明 EN

(1.61 MB)

HLT 1100/2150/2550 CANopen Protocol description E
操作/维护说明 ZH

(4.96 MB)

HLT 1100/2150/2550 CANopen Protocol description E
操作/维护说明 EN

(4.96 MB)

HLT 2100/2500-xx SSI User manual D/E/F
操作/维护说明 ZH

(1.94 MB)

HLT 2100/2500-xx SSI User manual D/E/F
操作/维护说明 EN

(1.94 MB)

HLT 2100-R1 Linear Position Transmitter CANopen
产品宣传册 ZH

(0.73 MB)

HLT 2100-R1 Linear Position Transmitter CANopen
产品宣传册 EN

(0.73 MB)

HLT 2150-R1 IO-Link LinearPositionTransmitter
产品宣传册 ZH

(0.63 MB)

HLT 2150-R1 IO-Link LinearPositionTransmitter
产品宣传册 EN

(0.63 MB)