HLT 1100 - 模拟、数字、完全集成式气缸

  • 磁致伸缩式
  • 测量范围 50...4000 毫米
  • 分辨率 0.1 毫米
  • 模拟 / CANopen / CANopen Safety / SSI
  •  选件:
    • 增强功能安全性
    • 各式电气连接器

 

 

 

  • Search Bar : $SL-1000065920 [1000512887] [sg]
SKU
GP_1000266906
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
测量范围 [mm]
全选 重置选择
输出信号
全选 重置选择
电气连接
全选 重置选择
批准与证书
全选 重置选择
已分组的产品项
HLT 1100-R2-K01-F11-0220-000
材料编号 921206
电气连接:
护套电缆,长度 1 m
机械连接:
集成气缸,D=10 mm
输出信号:
CANopen
分辨率:
0.1 mm
PCE
HLT 1100-R2-K01-F11-1090-000
材料编号 921207
电气连接:
护套电缆,长度 1 m
机械连接:
集成气缸,D=10 mm
输出信号:
CANopen
分辨率:
0.1 mm
PCE
HLT 1100-R2-K02-C01-0900-000
材料编号 921317
电气连接:
护套电缆,长度 2 m
机械连接:
集成气缸,D=10 mm
输出信号:
4 .. 20 mA(3 根导线)
分辨率:
0.1 mm
PCE
HLT 1100-R2-K01-C01-0620-000
材料编号 921354
电气连接:
护套电缆,长度 1 m
机械连接:
集成气缸,D=10 mm
输出信号:
4 .. 20 mA(3 根导线)
分辨率:
0.1 mm
PCE
HLT 1100-R2-K01-C01-1000-000
材料编号 921393
电气连接:
护套电缆,长度 1 m
机械连接:
集成气缸,D=10 mm
输出信号:
4 .. 20 mA(3 根导线)
分辨率:
0.1 mm
PCE
HLT 1100-R2-K01-F11-0620-000
材料编号 921435
电气连接:
护套电缆,长度 1 m
机械连接:
集成气缸,D=10 mm
输出信号:
CANopen
分辨率:
0.1 mm
PCE
HLT 1100-R2-K02-F11-0900-000
材料编号 921525
电气连接:
护套电缆,长度 2 m
机械连接:
集成气缸,D=10 mm
输出信号:
CANopen
分辨率:
0.1 mm
PCE
HLT 1100-R2-K02-F11-0660-000
材料编号 921526
电气连接:
护套电缆,长度 2 m
机械连接:
集成气缸,D=10 mm
输出信号:
CANopen
分辨率:
0.1 mm
PCE
HLT 1100-R2-K10-C01-0260-000
材料编号 921532
电气连接:
护套电缆,长度 10 m
机械连接:
集成气缸,D=10 mm
输出信号:
4 .. 20 mA(3 根导线)
分辨率:
0.1 mm
PCE
HLT 1100-R2-K10-C01-0310-000
材料编号 921533
电气连接:
护套电缆,长度 10 m
机械连接:
集成气缸,D=10 mm
输出信号:
4 .. 20 mA(3 根导线)
分辨率:
0.1 mm
PCE
HLT 1100-R2-K10-C01-0950-000
材料编号 921534
电气连接:
护套电缆,长度 10 m
机械连接:
集成气缸,D=10 mm
输出信号:
4 .. 20 mA(3 根导线)
分辨率:
0.1 mm
PCE
HLT 1100-R2-K05-C01-0600-000
材料编号 921537
电气连接:
护套电缆,长度 5 m
机械连接:
集成气缸,D=10 mm
输出信号:
4 .. 20 mA(3 根导线)
分辨率:
0.1 mm
PCE
HLT 1100-R2-K01-C01-2050-000
材料编号 921551
电气连接:
护套电缆,长度 1 m
机械连接:
集成气缸,D=10 mm
输出信号:
4 .. 20 mA(3 根导线)
分辨率:
0.1 mm
PCE
HLT 1100-R2-K01-C01-2500-000
材料编号 921552
电气连接:
护套电缆,长度 1 m
机械连接:
集成气缸,D=10 mm
输出信号:
4 .. 20 mA(3 根导线)
分辨率:
0.1 mm
PCE
HLT 1100-R2-K05-C01-0175-000
材料编号 921554
电气连接:
护套电缆,长度 5 m
机械连接:
集成气缸,D=10 mm
输出信号:
4 .. 20 mA(3 根导线)
分辨率:
0.1 mm
PCE
HLT 1100-R2-K05-G01-0355-000
材料编号 921628
电气连接:
护套电缆,长度 5 m
机械连接:
集成气缸,D=10 mm
输出信号:
0.25 到 4.75 V
分辨率:
0.1 mm
PCE
HLT 1100-R2-K01-C01-0260-000
材料编号 921639
电气连接:
护套电缆,长度 1 m
机械连接:
集成气缸,D=10 mm
输出信号:
4 .. 20 mA(3 根导线)
分辨率:
0.1 mm
PCE
HLT 1100-R2-K05-C01-2500-000
材料编号 921655
电气连接:
护套电缆,长度 5 m
机械连接:
集成气缸,D=10 mm
输出信号:
4 .. 20 mA(3 根导线)
分辨率:
0.1 mm
PCE
HLT 1100-R2-K10-C01-0610-000
材料编号 921732
电气连接:
护套电缆,长度 10 m
机械连接:
集成气缸,D=10 mm
输出信号:
4 .. 20 mA(3 根导线)
分辨率:
0.1 mm
PCE
HLT 1100-R2-K10-C01-0710-000
材料编号 921733
电气连接:
护套电缆,长度 10 m
机械连接:
集成气缸,D=10 mm
输出信号:
4 .. 20 mA(3 根导线)
分辨率:
0.1 mm
PCE
页码

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
HLT 1100 Analog Safety Safety manual D/E
操作/维护说明 ZH

(1.75 MB)

HLT 1100 Analog Safety Safety manual D/E
操作/维护说明 EN

(1.75 MB)

HLT 1100 CANopen Safety Safety manual D/E
操作/维护说明 ZH

(1.68 MB)

HLT 1100 CANopen Safety Safety manual D/E
操作/维护说明 EN

(1.68 MB)

HLT 1100-R2 Analogue User manual D/E
操作/维护说明 ZH

(0.7 MB)

HLT 1100-R2 Analogue User manual D/E
操作/维护说明 EN

(0.7 MB)

HLT 1100-R2 CANopen+SAE J1939 User manual D/E/F
操作/维护说明 ZH

(2.4 MB)

HLT 1100-R2 CANopen+SAE J1939 User manual D/E/F
操作/维护说明 EN

(2.4 MB)

HLT 1100-R2 Analogue Safety User manual D/E/F
操作/维护说明 ZH

(1.13 MB)

HLT 1100-R2 Analogue Safety User manual D/E/F
操作/维护说明 EN

(1.13 MB)

HLT 1100-R2 CANopen Safety User manual D/E/F
操作/维护说明 ZH

(1.09 MB)

HLT 1100-R2 CANopen Safety User manual D/E/F
操作/维护说明 EN

(1.09 MB)

HLT 1100 CANopen Safety Protocol description E
操作/维护说明 ZH

(0.65 MB)

HLT 1100 CANopen Safety Protocol description E
操作/维护说明 EN

(0.65 MB)

HLT 1100-R2 Linear Position Transmitter
产品宣传册 ZH

(0.76 MB)

HLT 1100-R2 Linear Position Transmitter
产品宣传册 EN

(0.76 MB)

HLT 1100-R2 Linear Position Transmitter PL d, SIL 2
产品宣传册 ZH

(0.75 MB)

HLT 1100-R2 Linear Position Transmitter PL d, SIL 2
产品宣传册 EN

(0.75 MB)

HLT 1100-R2 Linear Position Transmitter CANopen Safety PL d, SIL 2
产品宣传册 ZH

(0.81 MB)

HLT 1100-R2 Linear Position Transmitter CANopen Safety PL d, SIL 2
产品宣传册 EN

(0.81 MB)

HLT 1100-R2 Linear Position Transmitter CANopen
产品宣传册 ZH

(0.82 MB)

HLT 1100-R2 Linear Position Transmitter CANopen
产品宣传册 EN

(0.82 MB)

HLT 1100 CANopen Safety(HLT1k-3 V03) Protocol description E
操作/维护说明 ZH

(0.6 MB)

HLT 1100 CANopen Safety(HLT1k-3 V03) Protocol description E
操作/维护说明 EN

(0.6 MB)

HLT 1100/2150/2550 CANopen Protocol description E
操作/维护说明 ZH

(4.96 MB)

HLT 1100/2150/2550 CANopen Protocol description E
操作/维护说明 EN

(4.96 MB)

HLT 1100 SAE J1939 Protocol description E
操作/维护说明 ZH

(0.89 MB)

HLT 1100 SAE J1939 Protocol description E
操作/维护说明 EN

(0.89 MB)