HLS 500——超声波,距离传感器,工业

  • 带显示屏的非接触式距离测量
  • 测量范围 250 至 6000mm
  • 1 或 2 个电子输出端
    • PNP
    • 模拟输出,U/I
  • VDMA 菜单导航

 

  • Search Bar : $SL-1000067118 [1000517901] [sg]
SKU
GP_1000189291
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
量程 [mm]
全选 重置选择
开关输出
全选 重置选择
输出信号
全选 重置选择
已分组的产品项
HLS 528-3-0350-000-F
材料编号 921117
认证与证书:
机械连接:
M30x1.5
输出信号:
4 到 20 mA, 0 到 10 V
开关输出:
1 开关输出
PCE
HLS 528-2-0250-000-F
材料编号 921287
认证与证书:
机械连接:
M30x1.5
输出信号:
开关输出:
2 开关输出
PCE
HLS 528-2-0350-000-F
材料编号 921288
认证与证书:
机械连接:
M30x1.5
输出信号:
开关输出:
2 开关输出
PCE
HLS 528-2-1300-000-F
材料编号 921289
认证与证书:
机械连接:
M30x1.5
输出信号:
开关输出:
2 开关输出
PCE
HLS 528-2-3400-000-F
材料编号 921290
认证与证书:
机械连接:
M30x1.5
输出信号:
开关输出:
2 开关输出
PCE
HLS 528-2-6000-000-F
材料编号 921291
认证与证书:
机械连接:
M30x1.5
输出信号:
开关输出:
2 开关输出
PCE
HLS 528-3-0250-000-F
材料编号 921292
认证与证书:
机械连接:
M30x1.5
输出信号:
4 到 20 mA, 0 到 10 V
开关输出:
1 开关输出
PCE
HLS 528-3-1300-000-F
材料编号 921293
认证与证书:
机械连接:
M30x1.5
输出信号:
4 到 20 mA, 0 到 10 V
开关输出:
1 开关输出
PCE
HLS 528-3-3400-000-F
材料编号 921294
认证与证书:
机械连接:
M30x1.5
输出信号:
4 到 20 mA, 0 到 10 V
开关输出:
1 开关输出
PCE
HLS 528-3-6000-000-F
材料编号 921295
认证与证书:
机械连接:
M30x1.5
输出信号:
4 到 20 mA, 0 到 10 V
开关输出:
1 开关输出
PCE
HLS 528-5-1300-000-F
材料编号 921624
认证与证书:
机械连接:
M30x1.5
输出信号:
4 到 20 mA, 0 到 10 V
开关输出:
2 开关输出
PCE
HLS 528-5-3400-000-F
材料编号 921807
认证与证书:
机械连接:
M30x1.5
输出信号:
4 到 20 mA, 0 到 10 V
开关输出:
2 开关输出
PCE
HLS 528-5-0250-000-F
材料编号 922172
认证与证书:
机械连接:
M30x1.5
输出信号:
4 到 20 mA, 0 到 10 V
开关输出:
2 开关输出
PCE
HLS 528-5-0350-000-F
材料编号 922173
认证与证书:
机械连接:
M30x1.5
输出信号:
4 到 20 mA, 0 到 10 V
开关输出:
2 开关输出
PCE

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
HLS 528 User manual D/E/F
操作/维护说明 ZH

(7.19 MB)

HLS 528 User manual D/E/F
操作/维护说明 EN

(7.19 MB)

HLS 528 Distance Switch
产品宣传册 ZH

(1.02 MB)

HLS 528 Distance Switch
产品宣传册 EN

(1.02 MB)