HDA 5500

可用版本:
标准版;带有 SMART 传感器顺序模拟输入的版本

HDA 5500 系列数字显示装置属于微处理器控制器显示与监控装置,用于安装在开关面板上。   多达三个模拟输入和一个模拟输出(4 至 20 mA 或 0-10V)以及多达四个继电器开关输出可用。模拟输入信号会根据用户所选设置进行显示。每个开关输出都可以分配至一个输出,或是输入 1 和 2 的差值。可直接连接一个 PT100 温度探头。此外,还可以选择测量频率,例如,通过 HDS 1000(HYDAC 转速探头)测量旋转组件的转速。   根据版本的不同,也可以选择连接 SMART 传感器(即状态监控传感器)。SMART 传感器是 HYDAC 的一代传感器,能够输出多种不同的测量变量。    

  • 模拟信号数字显示屏
  • 清晰的 4 位 7 段式 LED 显示屏
  • 多达 3 个模拟输入(4 至 20 mA,0 至 10 V 或 0-5 V)
  • 精度误差 ± 0.5 %
  • 支持差分测量
  • 模拟输出(4 至 20 mA 或 0 至 10 V)
  • 多达 4 个继电器开关输出
  • RS 232 接口
  • 供电电压为 12 至 32 V DC 或 85 至 265 V AC 50/60 Hz
  • 可选配 PT100 传感器输入或频率输入
  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000498259
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
已分组的产品项
HDA 5500-0-0-AC-000
材料编号 908861
作品
HDA 5500-0-0-DC-000
材料编号 908862
作品
HDA 5500-0-1-AC-000
材料编号 908863
作品
HDA 5500-0-1-DC-000
材料编号 908864
作品
HDA 5500-0-2-AC-000
材料编号 908865
作品
HDA 5500-0-2-DC-000
材料编号 908866
作品
HDA 5500-1-0-AC-000
材料编号 908867
作品
HDA 5500-1-0-DC-000
材料编号 908868
作品
HDA 5500-1-1-AC-000
材料编号 908869
作品
HDA 5500-1-1-DC-000
材料编号 908870
作品
HDA 5500-1-2-AC-000
材料编号 908871
作品
HDA 5500-1-2-DC-000
材料编号 908872
作品
HDA 5500-2-0-AC-000
材料编号 908873
作品
HDA 5500-2-0-DC-000
材料编号 908874
作品
HDA 5500-2-1-AC-000
材料编号 908875
作品
HDA 5500-2-1-DC-000
材料编号 908876
作品
HDA 5500-2-2-AC-000
材料编号 908877
作品
HDA 5500-2-2-DC-000
材料编号 908878
作品
HDA 5500-3-0-AC-000
材料编号 908879
作品
HDA 5500-3-0-DC-000
材料编号 908880
作品
页码

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
HDA 5500-0-0-zC-000 User manual D/E/F
操作/维护说明 EN

(0.88 MB)

HDA 5500-0-y-zC-000 User manual D/E/F
操作/维护说明 EN

(1 MB)

HDA 5500-1-0-zC-000 User manual D/E/F
操作/维护说明 EN

(1.78 MB)

HDA 5500-1-y-zC-000 User manual D/E/F
操作/维护说明 EN

(2.02 MB)

HDA 5500-2-0-zC-000 User manual D/E/F
操作/维护说明 EN

(2.27 MB)

HDA 5500-2-y-zC-000 User manual D/E/F
操作/维护说明 EN

(2.64 MB)

HDA 5500-3-0-zC-000 User manual D/E/F
操作/维护说明 EN

(2.19 MB)

HDA 5500-3-y-zC-000 User manual D/E/F
操作/维护说明 EN

(2.5 MB)

HDA 5500-0-2-zC-006 User manual D/E/F
操作/维护说明 EN

(5.13 MB)

HDA 5500 Digital Display Unit
产品宣传册 ZH

(0.84 MB)

HDA 5500 Digital Display Unit
产品宣传册 EN

(0.84 MB)