带 HCSI 传感器检测的温度 ETS 4000-HC

  • 温度变送器
  • 用于 HMG 4000
  • HCSI 接口(HYDAC CAN 传感器接口
  • PT 1000 测量元件
  • 测量范围 -25 至 +100°C
  • 精度 ± 0.4% FS 型;± 0.8% FS max
  • 探头长度 6 到 350 mm
 
  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000542786
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
已分组的产品项
ETS 4148-HC-006-000
材料编号 925302
探头长度:
6
精度:
0.8% 最大 = 0.4% 典型
电气连接:
M12x1 / 5p
机械连接:
G1/4 A DIN 3852 / 外部
作品

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
Electronic Temperature Transmit. with HCSI Sensor Recognition ETS4148-HC
产品宣传册 ZH

(0.89 MB)

Electronic Temperature Transmit. with HCSI Sensor Recognition ETS4148-HC
产品宣传册 EN

(0.89 MB)