AutoFilt® RF9
油气反冲洗搭配流体安全分离功能,用于过滤重燃油 (HFO)、柴油 (MDO)、生物柴油与润滑油以及精滤冷却液
特性
- 通过外部流体驱动自动过滤器以实现自清洁
- 可分离出低粘度与高粘度流体中的固体颗粒
- 可用的工作温度最高可达 180 °C(取决于所选择的密封材料)
- 各种自动化技术可供选择,因此同样适用于工业 4.0。
优势
- 反冲洗由外部介质驱动 — 无需混合介质与压缩空气
- 反冲洗强度可调节
- 高效液压清洗
- 清洁效率高
- 反冲洗期间无压降
- 压缩空气消耗量低
- 压降低
- 过滤器表面积大,设计紧凑
- 保养需求低,易于开展维护
- 可使用外部加热器
- 智能控制系统
- 模块化结构,可轻松扩展手动旁通与冲洗油处理过程
- 保养间隔长
- 运营成本低
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
该类别的下载
在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体

AutoFilt® RF9 Automatic back-flushing filter
产品宣传册
ZH
(3.65 MB)

AutoFilt® RF9 Automatic back-flushing filter
产品宣传册
EN
(3.65 MB)

HYDAC AutoFilt® Automatic filters Product Overview
产品宣传册
ZH
(6.45 MB)

HYDAC AutoFilt® Automatic filters Product Overview
产品宣传册
EN
(6.45 MB)