AutoFilt® RF14

AutoFilt® RF14

HySuction 技术
自清洁篮式过滤器,专用于 <40 µm 过滤作业

特性

  • 篮式反冲洗过滤器系统
  • 自清洁自动精滤器,过滤精度 ≤ 80µm
  • 可分离出低粘度流体中的悬浮固体颗粒
  • HySuction — 经过优化的反冲洗技术

优势

  • 两种过滤篮技术可供选择:用于要求较高的污垢类型的平滑筛篮,以及可充分发挥功率密度的 Δ 网篮
  • 创新滤网结构,可最大限度地延长使用寿命
  • 标准精细不锈钢滤网,过滤精度为 20 至 80 µm
  • 可应要求提供其他材料与过滤精度
阅读更多 显示更少
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
需要定制解决方案吗?您可以直接向我们的专家发送产品咨询

该类别的下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
Water Filtration. Product Overview.
产品宣传册 ZH

(6.38 MB)

Water Filtration. Product Overview.
产品宣传册 EN

(6.38 MB)

HYDAC AutoFilt® Automatic filters Product Overview
产品宣传册 ZH

(6.45 MB)

HYDAC AutoFilt® Automatic filters Product Overview
产品宣传册 EN

(6.45 MB)

AutoFilt® RF14. Automatic Back-Flushing Filter
产品宣传册 ZH

(2.93 MB)

AutoFilt® RF14. Automatic Back-Flushing Filter
产品宣传册 EN

(2.93 MB)