椭圆形夹箍
椭圆形夹箍是一种平价解决方案,用于固定电缆、软管以及气体、油液和
润滑管路。
这种特殊设计仅需较小的安装空间,而且安装速度快。管道/管路会在预张紧装置的作用下被牢固地卡在一起,而盖板可以保证出色的稳定性。薄片铰链
将两半夹箍连接在一起。使用螺栓或焊钉 M6 进行固定。
直径介于 6 至 22 mm 之间,椭圆形夹箍可将不同的管道直径进行组合。
金属部件也可采用不锈钢。
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
该类别的下载
在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体

HYDAC Clamps
产品宣传册
ZH
(0.53 MB)

HYDAC Clamps
产品宣传册
EN
(0.53 MB)