带一个或多个可调开关点的 FSKV

带可调开关点与定制设置的 HYDAC 液位传感器,用于单独监控容器液位。一个或多个开关点可作为电气信号发出,并用作进行液位调节的警告消息。耐介质性出色,可用于复杂流体。076 至 381 mm 的尺寸范围、多种配件可供选择。带有圆形插头连接器 M8 或 M12,开关触点可作为转换触点。工作流体的温度范围为 -20°C 至 +95°C。请联系我们,我们将竭诚帮助您进行挑选。
  • Search Bar : $SL-1000057829 [1000493993] [sg]
SKU
GP_1000421788
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
标称尺寸
全选 重置选择
已分组的产品项
FSKV-0127-0.0W-11103/H-/M12.000-2SP
材料编号 3532134
安装螺母:
带(紧固螺母)
对比面板:
HYDAC
FSK 紧固螺钉:
M12
附加功能(+ 空心螺栓):
PCE
FSKV-0176-0.0W-11103/H-/M12.000-2SP
材料编号 3532906
安装螺母:
带(紧固螺母)
对比面板:
HYDAC
FSK 紧固螺钉:
M12
附加功能(+ 空心螺栓):
PCE
FSKV-0254-0.0W-11103/H-/M12.000-2SP
材料编号 3532912
安装螺母:
带(紧固螺母)
对比面板:
HYDAC
FSK 紧固螺钉:
M12
附加功能(+ 空心螺栓):
PCE
FSKV-0381-0.0W-11103/H-/M12.000-2SP
材料编号 3533091
安装螺母:
带(紧固螺母)
对比面板:
HYDAC
FSK 紧固螺钉:
M12
附加功能(+ 空心螺栓):
PCE
FSKV-0254-0.0W-11103/H-/M12.000-1SP
材料编号 3922623
安装螺母:
带(紧固螺母)
对比面板:
HYDAC
FSK 紧固螺钉:
M12
附加功能(+ 空心螺栓):
PCE
FSKV-0127-0.0W-11103/H-/M12.000-1SP
材料编号 3961116
安装螺母:
带(紧固螺母)
对比面板:
HYDAC
FSK 紧固螺钉:
M12
附加功能(+ 空心螺栓):
PCE
FSKV-0381-0.0W-11103/H-/M12.000-1SP
材料编号 4316823
安装螺母:
带(紧固螺母)
对比面板:
HYDAC
FSK 紧固螺钉:
M12
附加功能(+ 空心螺栓):
PCE

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
Operating manual FSK 2SP / FSKV
操作/维护说明 ZH

(0.85 MB)

Operating manual FSK 2SP / FSKV
操作/维护说明 EN

(0.85 MB)

FSKV Fluid level sensor - Variable switch points
产品宣传册 ZH

(0.67 MB)

FSKV Fluid level sensor - Variable switch points
产品宣传册 EN

(0.67 MB)

FSA/FSK/TS 液位指示器 / 液位控制器 / 热敏开关
产品宣传册 ZH

(1.71 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
产品宣传册 EN

(1.13 MB)