带椭圆塑料管的 FSK
带椭圆塑料管的 HYDAC 液位传感器。当液位低于最低水平时,它就会发出一个电气信号,该信号可用作警告消息,也可用于进行液位调节。076 至 381 mm 的尺寸范围、多种密封件类型、连接器设计与配件可供选择。开关触点可为 NC 触点、NO 触点或转换触点。工作流体温度范围为 -20°C 至 +95°C — 可应要求提供其他版本。请联系我们,我们将竭诚帮助您找到适合您的产品。
SKU
了解更多...
GP_1000421780
- Search Bar : $SL-1000057829 [1000493993] [sg]
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
带椭圆塑料管的 FSK
标称尺寸为 127-381温度范围为 -20°C 至 +95°C
|
FSK-0127-2.5O-00000/O-/M12.000
材料编号 3070285
|
|
||||||||
|
FSK-0176-2.5O-00000/O-/M12.000
材料编号 3112231
|
|
||||||||
|
FSK-0127-2.5C-00000/O-/M12.000
材料编号 3112276
|
|
||||||||
|
FSK-0127-2.5W-00000/O-/M12.000-SO70
材料编号 3112277
|
|
||||||||
|
FSK-0127-2.4W-00000/O-/M12.000
材料编号 3112298
|
|
||||||||
|
FSK-0176-2.5C-00000/O-/M12.000
材料编号 3112299
|
|
||||||||
|
FSK-0176-2.5W-00000/O-/M12.000-SO70
材料编号 3112300
|
|
||||||||
|
FSK-0176-2.4W-00000/O-/M12.000
材料编号 3112301
|
|
||||||||
|
FSK-0254-2.5O-00000/O-/M12.000
材料编号 3112302
|
|
||||||||
|
FSK-0254-2.5C-00000/O-/M12.000
材料编号 3112303
|
|
||||||||
|
FSK-0254-2.5W-00000/O-/M12.000-SO70
材料编号 3112304
|
|
||||||||
|
FSK-0254-2.4W-00000/O-/M12.000
材料编号 3112305
|
|
||||||||
|
FSK-0381-2.5O-00000/O-/M12.000
材料编号 3112306
|
|
||||||||
|
FSK-0381-2.5C-00000/O-/M12.000
材料编号 3112307
|
|
||||||||
|
FSK-0381-2.5W-00000/O-/M12.000-SO70
材料编号 3112308
|
|
||||||||
|
FSK-0381-2.4W-00000/O-/M12.000
材料编号 3112309
|
|
||||||||
|
FSK-0127-2.5C-00000/O-/M10.000
材料编号 3128796
|
|
||||||||
|
FSK-0127-2.5O-00000/O-/M10.000
材料编号 3128797
|
|
||||||||
|
FSK-0176-2.5C-00000/O-/M10.000
材料编号 3128968
|
|
||||||||
|
FSK-0176-2.5O-00000/O-/M10.000
材料编号 3128969
|
|
下载
在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
5050 Bedienungsanleitung 00 00 03 fsk
操作/维护说明
EN
(0.29 MB)
FSK Fluid level sensor with riser tube made of plastic
产品宣传册
ZH
(0.72 MB)
FSK Fluid level sensor with riser tube made of plastic
产品宣传册
EN
(0.72 MB)
FSA/FSK/TS 液位指示器 / 液位控制器 / 热敏开关
产品宣传册
ZH
(1.71 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
产品宣传册
EN
(1.13 MB)