FSA 长版,尺寸为 500–1000
HYDAC 液位计采用长型设计。对于大容量储罐,您可以从 500 至 1000 mm 的尺寸范围以及多种密封件类型中进行选择。此设计通过双 O 形圈密封补偿了延伸长度。工作流体温度为 -20°C 至 +95°C — 可应要求提供其他版本。
SKU
GP_1000474006
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
|
FSA-1000-2.10605/O2/M12.000
材料编号 3783488
|
|
|||||||
|
FSA-0500-2.10605/O2/M12.000
材料编号 3820044
|
|
|||||||
|
FSA-0600-2.10605/O2/M12.000
材料编号 3820065
|
|
|||||||
|
FSA-0700-2.10605/O2/M12.000
材料编号 3820066
|
|
|||||||
|
FSA-0800-2.10605/O2/M12.000
材料编号 3820067
|
|
|||||||
|
FSA-0900-2.10605/O2/M12.000
材料编号 3820068
|
|
|||||||
|
FSA-1000-2.10405/O2/M12.000
材料编号 3858729
|
|
|||||||
|
FSA-0500-2.10405/O2/M12.000
材料编号 3858731
|
|
|||||||
|
FSA-0600-2.10405/O2/M12.000
材料编号 3858734
|
|
|||||||
|
FSA-0700-2.10405/O2/M12.000
材料编号 3858747
|
|
|||||||
|
FSA-0800-2.10405/O2/M12.000
材料编号 3858748
|
|
|||||||
|
FSA-0900-2.10405/O2/M12.000
材料编号 3858749
|
|
|||||||
|
FSA-0500-2.11405/O2/M12.000
材料编号 4422187
|
|
|||||||
|
FSA-0900-2.10405/O2/M12.200
材料编号 4463030
|
|
|||||||
|
FSA-1000-2.10403/O2/M12.200
材料编号 4476748
|
|
|||||||
|
FSA-0600-2.10405/O2/M12.200
材料编号 4480448
|
|
|||||||
|
FSA-1000-2.11405/O2/M12.000
材料编号 4527549
|
|
下载
在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体

FSA Fluid level gauge - long version
产品宣传册
ZH
(0.56 MB)

FSA Fluid level gauge - long version
产品宣传册
EN
(0.56 MB)