FCU 1000

FCU 1000 是一种便携式维护仪器,用于临时测量液压系统中的固体污染物、含水饱和度以及流体温度。集成的泵和随附的软管使以下应用成为可能:

  • 控制电路
  • 压力回路和
  • 非压力容器

 

所有测量数据(ISO、SAE/NAS 以及含水饱和度百分比和温度(°C 或°F))都存储在内部数据存储器中。测量结果可通过蓝牙传输到终端进行评估。适用于液压系统、移动液压装置维护以及保养作业。

 

  • 适用于最大 350 mm2/s 的液压油(最高 ISO VG 68 的液压油)
  • 适用于短期操作(S4,执行 DIN EN 60034/VDE 0530 标准)
  • FCU 1315 也适用于柴油机应用
阅读更多 显示更少
  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000510109
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
已分组的产品项
FCU1310-4-U-AS-1
材料编号 3353201
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 55011:2009 + A1:2010
流体:
适用于标准矿物油
PCE
FCU1315-4-U-AS-1
材料编号 4103386
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 55011:2009 + A1:2010
流体:
适用于标准矿物油
PCE

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
FCU1000 FluidControl Unit
产品宣传册 ZH

(0.85 MB)

FCU1000 FluidControl Unit
产品宣传册 EN

(0.85 MB)

FCU1310 V3.00 Operating instructions
操作/维护说明 ZH

(10.47 MB)

FCU1310 V3.00 Operating instructions
操作/维护说明 EN

(10.47 MB)

FCU1000 FieldVerifikationKit QuickGuide
操作/维护说明 ZH

(1.47 MB)

FCU1000 FieldVerifikationKit QuickGuide
操作/维护说明 EN

(1.47 MB)