FAM 5 — FluidAqua Mobil

FluidAqua Mobil FAM 5 用于对液压与润滑流体进行脱水、排气及过滤。它基于真空脱水原理,能够分离游离水和溶解水以及游离气和溶解气。FAM 5 采用 HYDAC Dimicron 滤芯技术,具有很高的纳污量和分离性能,因此非常经济实惠。其紧凑的移动式设计,特别适合用于维护作业。
  • 流量 (50Hz):~ 5 L/min
  • 工作压力:0 - 4.5 bar
  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000428016
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
已分组的产品项
FAM-5-M-2-M-05-R-H-S-ACS-2
材料编号 3690641
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
尺寸:
5
补充详细信息:
Z=无
测量技术:
ACS=AS1000+CS1310+SMU
作品
FAM-5-M-2-M-05-R-H-S-Z-2
材料编号 3717752
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
尺寸:
5
补充详细信息:
Z=无
测量技术:
Z=不含
作品
FAM-5-M-2-H-05-R-H-S-ACS-2/-V
材料编号 3738291
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
尺寸:
5
补充详细信息:
V=FKM(FPM,Viton)
测量技术:
ACS=AS1000+CS1310+SMU
作品
FAM-5-M-2-A-05-R-H-S-Z-2
材料编号 3817572
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
尺寸:
5
补充详细信息:
Z=无
测量技术:
Z=不含
作品
FAM-5-M-2-A-05-R-H-S-A-2
材料编号 3820052
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
尺寸:
5
补充详细信息:
Z=无
测量技术:
A=水液传感器
作品
FAM-5-M-2-M-05-R-H-S-A-2
材料编号 3861629
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
尺寸:
5
补充详细信息:
Z=无
测量技术:
A=水液传感器
作品
FAM-5-M-2-B-05-R-H-S-A-2
材料编号 3862107
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
尺寸:
5
补充详细信息:
Z=无
测量技术:
A=水液传感器
作品
FAM-5-M-2-H-05-R-H-S-A-2
材料编号 3862232
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
尺寸:
5
补充详细信息:
Z=无
测量技术:
A=水液传感器
作品
FAM-5-M-2-O-05-R-H-S-A-2
材料编号 3862331
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
尺寸:
5
补充详细信息:
Z=无
测量技术:
A=水液传感器
作品
FAM-5-B-2-M-05-R-H-S-ACS-2
材料编号 3944094
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
尺寸:
5
补充详细信息:
Z=无
测量技术:
ACS=AS1000+CS1310+SMU
作品
FAM-5-M-2-B-05-R-H-S-ACS-2
材料编号 4024702
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
尺寸:
5
补充详细信息:
Z=无
测量技术:
ACS=AS1000+CS1310+SMU
作品
FAM-5-I-2-A-05-R-H-S-A-2/-V
材料编号 4040855
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
尺寸:
5
补充详细信息:
V=FKM(FPM,Viton)
测量技术:
A=水液传感器
作品
FAM-5-X-2-P-05-R-H-S-ACS-2
材料编号 4170751
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
尺寸:
5
补充详细信息:
Z=无
测量技术:
ACS=AS1000+CS1310+SMU
作品
FAM-5-M-2-P-05-R-H-S-A-2
材料编号 4173485
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
尺寸:
5
补充详细信息:
Z=无
测量技术:
A=水液传感器
作品
FAM-5-M-2-A-05-R-H-S-AC-2
材料编号 4186052
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
尺寸:
5
补充详细信息:
Z=无
测量技术:
AC=AS1000+CS1310
作品
FAM-5-M-2-A-05-R-Z-S-AC-2/-V
材料编号 4190181
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
尺寸:
5
补充详细信息:
V=FKM(FPM,Viton)
测量技术:
AC=AS1000+CS1310
作品
FAM-5-M-2-A-05-R-H-S-Z-2/-V
材料编号 4208684
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
尺寸:
5
补充详细信息:
V=FKM(FPM,Viton)
测量技术:
Z=不含
作品
FAM-5-X-2-A-05-R-Z-S-A-2
材料编号 4247995
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
尺寸:
5
补充详细信息:
Z=无
测量技术:
A=水液传感器
作品
FAM-5-M-2-K-05-R-Z-S-Z-2
材料编号 4249932
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
尺寸:
5
补充详细信息:
Z=无
测量技术:
Z=不含
作品
FAM-5-M-2-A-05-R-Z-S-A-2/-V
材料编号 4259200
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
尺寸:
5
补充详细信息:
V=FKM(FPM,Viton)
测量技术:
A=水液传感器
作品
页码

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
FAM5 FluidAqua Mobil
产品宣传册 ZH

(1.44 MB)

FAM5 FluidAqua Mobil
产品宣传册 EN

(1.44 MB)

FAM5 ATEX FluidAqua Mobil
产品宣传册 ZH

(2.08 MB)

FAM5 ATEX FluidAqua Mobil
产品宣传册 EN

(2.08 MB)