FAM 3000 – FluidAqua Mobile
FluidAqua Mobile 3000 系列装置基于真空脱水原理工作。该系列装置用于从液压油和润滑油中提取游离水、溶解水以及游离气体和溶解气体。该装置采用了 HYDAC 旁通过滤元件技术,具有强大的污染截留能力与过滤效率,因此极具成本效益。所有装置均配有 AquaSensor AS 1000,用于持续监测含水量,并对装置进行控制。此外,还可选择集成 CS 1000 颗粒传感器。
- 可选配置:集成加热器,以提升脱水效能
- 流量(50 Hz 时):最高可达约 95 l/min
- 工作压力:0 至 4.5 bar
- 集成 PLC,配备 Siemens 触摸式控制面板
- 支持通过以太网、Modbus TCP/IP、HYDAC CMX Connect Cloud 集成至 IT 和 OT 系统中
- 可通过集成 Web 服务器轻松实现远程监控
- Search Bar : $SL-1000065135 [1000507172] [sg]
SKU
GP_1000428020
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
|
FAM-3025-M-2-A-18-R-H-C1-A-0
材料编号 4808858
|
|
||||||||
|
FAM-3045-M-2-A-18-R-H-C1-A-0
材料编号 4809035
|
|
||||||||
|
FAM-3075-M-2-A-34-R-H-C1-A-0
材料编号 4809130
|
|
||||||||
|
FAM-3095-M-2-A-34-R-H-C1-A-0
材料编号 4809134
|
|
||||||||
|
FAM-3025-M-2-A-18-R-H-C1-AC1-0
材料编号 4811422
|
|
||||||||
|
FAM-3045-M-2-A-18-R-H-C1-AC1-0
材料编号 4811527
|
|
||||||||
|
FAM-3075-M-2-A-34-R-H-C1-AC1-0
材料编号 4811528
|
|
||||||||
|
FAM-3095-M-2-A-34-R-H-C1-AC1-0
材料编号 4811529
|
|
||||||||
|
FAM-3025-M-2-A-18-R-H-C1-AC1-0/-20
材料编号 4854241
|
|
||||||||
|
FAM-3045-M-2-A-18-R-H-C1-AC1-0/-20
材料编号 4854242
|
|
||||||||
|
FAM-3045-M-1-A-18-R-Z-C1-A-0
材料编号 4861483
|
|
||||||||
|
FAM-3095-M-2-S-34-R-H-C1-A-0
材料编号 4866267
|
|