FAM 10 — FluidAqua Mobil

FluidAqua Mobil FAM 10 系列的装置采用真空脱水原理,用于分离液压与润滑流体中游离水和溶解水以及游离气和溶解气。由于吸污能力强、分离效率高,装置的经济效益非常高。所有装置均可选配测量技术,用于持续监测含水量和固体污染物,也可进行控制。还可选配集成加热器,以提高排水能力。

  • 粘度范围:15 至 800 mm²/s
  • 纳污能力,执行 ISO 4572 标准: 200 g
  • 流量 (50 Hz):≈ 15 L/min
  • 集成式可编程逻辑控制器 (PLC)
阅读更多 显示更少
  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000428018
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
已分组的产品项
FAM-10-M-2-A-05-R-H-C1-AC1-2
材料编号 3299318
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
补充详细信息:
Z=系列
测量技术:
AC=含 AS & CS
过滤精度:
Z=不含滤芯
PCE
FAM-10-M-2-A-05-R-Z-C1-A-2
材料编号 3720199
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
补充详细信息:
Z=系列
测量技术:
A=含 AS
过滤精度:
20=20µm
PCE
FAM-10/15-M-2-A-05-R-H-C1-AC1-2
材料编号 3726043
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
补充详细信息:
Z=系列
测量技术:
AC=含 AS & CS
过滤精度:
Z=不含滤芯
PCE
FAM-10/15-M-2-G-05-R-H-C1-A-2
材料编号 3735104
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
补充详细信息:
Z=系列
测量技术:
A=含 AS
过滤精度:
Z=不含滤芯
PCE
FAM-10/15-M-2-H-05-R-H-C1-A-2
材料编号 3736074
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
补充详细信息:
Z=系列
测量技术:
A=含 AS
过滤精度:
Z=不含滤芯
PCE
FAM-10/15-X-2-A-05-R-H-C1-AC1-2
材料编号 3746873
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
补充详细信息:
V=氟橡胶
测量技术:
AC=含 AS & CS
过滤精度:
Z=不含滤芯
PCE
FAM-10/15-M-2-A-05-R-H-C1-A-2
材料编号 3762275
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
补充详细信息:
Z=系列
测量技术:
A=含 AS
过滤精度:
Z=不含滤芯
PCE
FAM-10/15-M-2-B-05-R-H-C1-AC1-2
材料编号 3768755
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
补充详细信息:
Z=系列
测量技术:
AC=含 AS & CS
过滤精度:
Z=不含滤芯
PCE
FAM-10-M-2-A-05-R-H-C1-A-2
材料编号 3792722
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
补充详细信息:
Z=系列
测量技术:
A=含 AS
过滤精度:
Z=不含滤芯
PCE
FAM-10/15-M-2-A-05-R-H-C1-A-2/-V
材料编号 3835942
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
补充详细信息:
V=氟橡胶
测量技术:
A=含 AS
过滤精度:
Z=不含滤芯
PCE
FAM-10/15-M-2-B-05-R-H-C1-A-2
材料编号 3846121
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
补充详细信息:
Z=系列
测量技术:
A=含 AS
过滤精度:
Z=不含滤芯
PCE
FAM-10/15-M-2-O-05-R-H-C1-A-2
材料编号 3862406
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
补充详细信息:
Z=系列
测量技术:
A=含 AS
过滤精度:
Z=不含滤芯
PCE
FAM-10/15-M-2-A-05-R-Z-C1-A-2
材料编号 3932688
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
补充详细信息:
Z=系列
测量技术:
A=含 AS
过滤精度:
Z=不含滤芯
PCE
FAM-10/15-X-1-A-05-R-H-C1-AC1-2
材料编号 3946160
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
补充详细信息:
V=氟橡胶
测量技术:
AC=含 AS & CS
过滤精度:
Z=不含滤芯
PCE
FAM-10-M-2-B-05-R-H-C1-AC1-2/-V
材料编号 3950917
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
补充详细信息:
V=氟橡胶
测量技术:
AC=含 AS & CS
过滤精度:
Z=不含滤芯
PCE
FAM-10/15-X-2-E-05-R-H-C1-AC3-2
材料编号 3969480
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
补充详细信息:
Z=系列
测量技术:
AC=含 AS & CS
过滤精度:
Z=不含滤芯
PCE
FAM-10/15-M-2-H-05-R-H-C1-AC1-2
材料编号 4029356
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
补充详细信息:
Z=系列
测量技术:
AC=含 AS & CS
过滤精度:
Z=不含滤芯
PCE
FAM-10-M-1-A-05-R-Z-C1-A-2
材料编号 4063105
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
补充详细信息:
Z=系列
测量技术:
A=含 AS
过滤精度:
Z=不含滤芯
PCE
FAM-10-B-2-H-05-R-H-C1-AC2-2
材料编号 4151480
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
补充详细信息:
Z=系列
测量技术:
AC=含 AS & CS
过滤精度:
Z=不含滤芯
PCE
FAM-10/15-M-2-A-05-R-H-C2-A-2
材料编号 4173571
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
补充详细信息:
Z=系列
测量技术:
A=含 AS
过滤精度:
Z=不含滤芯
PCE
页码

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
FAM10 FluidAqua Mobil
产品宣传册 ZH

(1.42 MB)

FAM10 FluidAqua Mobil
产品宣传册 EN

(1.42 MB)