ETS 1700

可用版本:
标准版

ETS 1700 电子温度开关主要与 TFP 100 温度传感器搭配使用,后者专门用于储罐安装。   4 位显示屏可以显示实际温度、某个开关点或最高温度。
最高温度表示自装置开启或上一次复位以来的最高温度。例如,4 个开关输出可用于控制液压系统的加热或冷却过程。四个开关点和切回点相互独立,通过键盘即可进行调节。模拟输出(4-20 mA 或 0-10 V)可集成至监控系统中(例如,通过 PLC)。      

  • 4 位数字显示屏
  • 通过按键编程简化处理
  • 4 个限值继电器、开关点和切回点可以互相独立调节
  • 可选择模拟输出信号(4-20 mA 或 0-10V)
  • 多种实用附加功能
  • 可选择安装位置(传感器连接下方/上方,键盘与显示屏可旋转 180°)
  • Search Bar : $SL-1000064016 [1000505519] [sg]
SKU
GP_1000189353
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
已分组的产品项
ETS 1701-100-000
材料编号 906628
温度探头长度:
0
认证与证书:
附加接口:
4 至 20mA(2 根导线), 0 至 10V
开关输出:
4
PCE

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
18303 ETS 1700 Handbuch D E F
操作/维护说明 EN

(1.04 MB)

ETS 1700 Temperature Switch
产品宣传册 ZH

(0.77 MB)

ETS 1700 Temperature Switch
产品宣传册 EN

(0.77 MB)