EDS 810 – 固定式、高压、相对式、OEM(工业用、移动式)
- 不锈钢测量传感器、薄膜应变计
- 高压 40 巴...600 巴,相对
- 短小设计,A/F 宽度 27
- 1 或 2 个固定晶体管输出端
- PNP 或 NPN
- 开关精确度± 0.5% FS 型
- 开关电流 500 mA
- 选件:
- 连接器或电缆输出端
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000213600
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
下载
在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体

EDS 810 Pressure Switch for series applications
产品宣传册
ZH
(0.79 MB)

EDS 810 Pressure Switch for series applications
产品宣传册
EN
(0.79 MB)