EDS 410 – 固定式、高压和低压、OEM(工业用、移动式)

  • 不锈钢测量传感器、薄膜应变计
    • 高压 40 巴...600 巴,相对
  • 陶瓷测量传感器、应变计
    • 低压 1 巴...40 巴,相对
  • 实心型,A/F 宽度 27
  • 1 或 2 个固定晶体管输出端
    • PNP 或 NPN
    • 开关精确度± 0.5% FS 型
    • 开关电流 1 x 1.2 A 或 2 x 1.0 A
  • 选件:
    • 连接器或电缆输出端
    • 备用连接器
      • 冲洗器、冷却管、其他器件
    • 防爆应用
  • Search Bar : $SL-1000063860 [1000505489] [sg]
SKU
GP_1000213584
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
已分组的产品项

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
EDS 410 Pressure Switch for series applications
产品宣传册 ZH

(0.71 MB)

EDS 410 Pressure Switch for series applications
产品宣传册 EN

(0.71 MB)