减压阀 DM700

DM700 系列的减压阀属于防漏阀,适用于高达 700 bar 的压力范围以及高达 25 L/min 的流量。

  • 最大工作压力:700 bar
  • 最大流量:25 L/min
  • 尺寸:符合 DIN 24340/ISO 4401/CETOP RP 121 H 标准的 6 号尺
SKU
GP_1000422284
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
已分组的产品项
DM700-6-A-350-V-A*00
材料编号 3682407
PCE
DM700-6-P-350-V-A*00
材料编号 3741407
PCE

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体