I/O 模块
通用扩展模块
I/O 扩展模块版本提供了额外的各种 PWM 输出,以及内部电流测量功能、集成式 PID 控制设备和大量强大的开关输出。这可以轻松实现比例控制。可使用数字与模拟输入检测数字开关与模拟电流/电压信号,并且可使用不同的参数设定。
- TTC 30X
TTC 30X 系列的扩展模块具有十分均衡的性能以及紧凑的设计。强大的 PWM 输出能够通过比例电压输出直接使用机载电子器件驱动阀门。一般而言,它们非常灵活并且电力十分强劲,因此可以为几乎所有常见任务提供理想的解决方案。
- TTC 30XS
扩展模块 TTC 30XS 满足了日益增长的功能安全要求。30XS-H 版本专为系统安全扩展进行了优化,具有额外的液压功能。30SXS-I 版本专为系统安全扩展进行了优化,具有额外的输入功能。
- TTC 36X
TTC 36X 模块是一种智能 I/O 模块,可通过 CANopen 进行控制。它符合 CANopen 标准,并通过了 CiA DS 401 认证。
此外,它还适用于通过 PWM 输出进行局部电流控制。
- TTC 48X
TTC 48X 模块是一种智能 I/O 模块,可通过 CANopen 进行控制。它符合 CANopen 标准,并通过了 CiA DS 401 认证。
此外,它还适用于通过 PWM 输出进行局部电流控制。
- TTC 48XS
TTC 48XS 满足了功能安全要求。这种模块兼顾了分散化的优势以及安全的信号处理与控制功能。
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件