泄压阀,DB700/1000
DB700/1000 压力阀是直接作用式阀门,最高可适用 1000 bar 的压力和 25 L/min 的流量。除了结构紧凑、设计轻便之外,它们还具有出色的密封性,并具有一条平坦的压力-流量曲线。
- 最大工作压力:1000 bar
- 最大流量:25 L/min
- 尺寸:700 bar:6 号尺寸符合 DIN 24340/ISO 4401/CETOP RP 121 H 标准,1000 bar:符合 Bieri 标准的 6 号尺
SKU
GP_1000422276
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
|
DB1000-6M-E-1000-F-A-V-A*00
材料编号 4408891
|
|
||||
|
DB1000-6B-P-1000-F-A-V-A*00
材料编号 4408921
|
|
||||
|
DB1000-6M-E-1000-F-C-V-A*00
材料编号 4455413
|
|
||||
|
DB700-6M-E-700-F-A-V-A*00
材料编号 4534820
|
|
||||
|
DB500-6M-E-500-F-A-V-A*00==>4534820
材料编号 4534823
|
|
||||
|
DB700-6I-P-700-F-A-V-A*00
材料编号 4535117
|
|
||||
|
DB500-6I-P-500-F-A-V-A*00==>4535117
材料编号 4535146
|
|
||||
|
DB700-6M-E-700-D-A-V-A*00
材料编号 4585182
|
|
||||
|
DB700-6M-E-700-F-C-V-A*00
材料编号 4604645
|
|
||||
|
DB500-6M-E-500-F-C-V-A*00==>4604645
材料编号 4604647
|
|
||||
|
DB700-6I-P-700-F-C-V-A*00
材料编号 4604726
|
|
||||
|
DB500-6I-P-500-F-C-V-A*00==>4604726
材料编号 4604845
|
|
||||
|
DB1000-6B-P-1000-F-C-V-A*00
材料编号 4604846
|
|
||||
|
DB700-6I-P-700-D-A-V-A*00
材料编号 4605295
|
|
||||
|
DB500-6M-E-500-D-A-V-A*00==>4585182
材料编号 4605300
|
|
||||
|
DB500-6I-P-500-D-A-V-A*00 ==>4605295
材料编号 4605302
|
|
||||
|
DB1000-6M-E-1000-D-A-V-A*00
材料编号 4605303
|
|
||||
|
DB1000-6B-P-1000-D-A-V-A*00
材料编号 4605304
|
|
||||
|
DB700-6M-E-700-D-C-V-A*00
材料编号 4605370
|
|
||||
|
DB1000-6M-E-1000-D-C-V-A*00
材料编号 4605371
|
|
下载
在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体

BA DB500 700 1000 003 00 Montageanleitung DE EN
操作/维护说明
EN
(0.76 MB)