CTU 1000

HYDAC Contamination Test Unit CTU 1000 系列用于判断轻微污染组件的技术清洁度。这背后的原因在于对单独组件及装配件预期寿命的要求越来越高,这意味着对于组件和系统技术清洁度的要求也在不断增长。通过确定污染的类型、大小和数量,可以根据质量标准对污染进行检查,记录检查结果,并采取必要的优化措施。

 

  • 通过减少生产浪费降低成本
  • 漏洞检测和补救
  • 减少零公里故障
  • 内部和外部沟通
  • 记录组件的技术清洁度
阅读更多 显示更少
  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000509399
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
已分组的产品项
CTU-1050-M-U-Z
材料编号 4566654
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
CTU 尺寸:
0 = h=300,b=800,t=400mm
电源电压:
M = 230 VAC,50/60 Hz
PCE
CTU-1250-M-Z-Z
材料编号 4646548
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
CTU 尺寸:
2= h=550,b=800,t=650mm
电源电压:
M = 230 VAC,50/60 Hz
PCE
CTU-1250-M-Z-A
材料编号 4646673
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
CTU 尺寸:
2= h=550,b=800,t=650mm
电源电压:
M = 230 VAC,50/60 Hz
PCE
CTU-1251-M-Z-R/-EA
材料编号 4650468
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
CTU 尺寸:
2= h=550,b=800,t=650mm
电源电压:
M = 230 VAC,50/60 Hz
PCE
CTU-1050-K-U-Z
材料编号 4653397
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
CTU 尺寸:
0 = h=300,b=800,t=400mm
电源电压:
K = 120 V,60 Hz,1 Ph
PCE
CTU-1050-M-Z-A
材料编号 4674200
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
CTU 尺寸:
0 = h=300,b=800,t=400mm
电源电压:
M = 230 VAC,50/60 Hz
PCE
CTU-1050-M-Z-Z
材料编号 4679125
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
CTU 尺寸:
0 = h=300,b=800,t=400mm
电源电压:
M = 230 VAC,50/60 Hz
PCE
CTU-1050-K-Z-Z
材料编号 4679301
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
CTU 尺寸:
0 = h=300,b=800,t=400mm
电源电压:
K = 120 V,60 Hz,1 Ph
PCE
CTU-1250-M-U-Z
材料编号 4691098
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
CTU 尺寸:
2= h=550,b=800,t=650mm
电源电压:
M = 230 VAC,50/60 Hz
PCE
CTU-1051-K-U-Z
材料编号 4695337
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
CTU 尺寸:
0 = h=300,b=800,t=400mm
电源电压:
K = 120 V,60 Hz,1 Ph
PCE
CTU-1250-M-U-R
材料编号 4698023
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
CTU 尺寸:
2= h=550,b=800,t=650mm
电源电压:
M = 230 VAC,50/60 Hz
PCE
CTU-1250-K-U-A
材料编号 4705328
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
CTU 尺寸:
2= h=550,b=800,t=650mm
电源电压:
K = 120 V,60 Hz,1 Ph
PCE
CTU-1050-M-U-Z/-EA
材料编号 4705782
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
CTU 尺寸:
0 = h=300,b=800,t=400mm
电源电压:
M = 230 VAC,50/60 Hz
PCE
CTU-1050-M-U-R
材料编号 4706324
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
CTU 尺寸:
0 = h=300,b=800,t=400mm
电源电压:
M = 230 VAC,50/60 Hz
PCE
CTU-1250-K-Z-Z
材料编号 4728284
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
CTU 尺寸:
2= h=550,b=800,t=650mm
电源电压:
K = 120 V,60 Hz,1 Ph
PCE
CTU-1050-K-Z-A
材料编号 4731190
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
CTU 尺寸:
0 = h=300,b=800,t=400mm
电源电压:
K = 120 V,60 Hz,1 Ph
PCE
CTU-1050-K-Z-R
材料编号 4748547
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
CTU 尺寸:
0 = h=300,b=800,t=400mm
电源电压:
K = 120 V,60 Hz,1 Ph
PCE
CTU-1250-M-Z-R
材料编号 4750640
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
CTU 尺寸:
2= h=550,b=800,t=650mm
电源电压:
M = 230 VAC,50/60 Hz
PCE
CTU-1250-M-U-A
材料编号 4871265
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
CTU 尺寸:
2= h=550,b=800,t=650mm
电源电压:
M = 230 VAC,50/60 Hz
PCE
CTU-1050-K-U-Z/-SKF
材料编号 4650934
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
CTU 尺寸:
0 = h=300,b=800,t=400mm
电源电压:
K = 120 V,60 Hz,1 Ph
PCE
页码

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
CTU1000 series - ContaminationTest Unit
产品宣传册 ZH

(1.45 MB)

CTU1000 series - ContaminationTest Unit
产品宣传册 EN

(1.45 MB)