CTM-EB

Contamination Test Module CTM 是一个模块化系统,用于分析组件的技术清洁度。CTM-EB 萃取模块用于联合 CTM-SC 进行喷雾萃取。

  • Search Bar : $SL-1000063620 [1000505443] [sg]
SKU
GP_1000509405
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
已分组的产品项
CTM-EB-2050-K-Z-Z
材料编号 4643498
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
电源电压:
120V AC / 60Hz / 1Ph 美国/加拿大
分析流体:
AIII 类溶剂
PCE
CTM-EB-1450-K-Z-Z
材料编号 4667504
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
电源电压:
120V AC / 60Hz / 1Ph 美国/加拿大
分析流体:
AIII 类溶剂
PCE
CTM-EB-2050-M-Z-Z
材料编号 4674202
标准:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
电源电压:
欧洲 230V AC / 50Hz /单相
分析流体:
AIII 类溶剂
PCE

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
CTM-EB ContaminationTest Module-Extraction Box
产品宣传册 ZH

(0.56 MB)

CTM-EB ContaminationTest Module-Extraction Box
产品宣传册 EN

(0.56 MB)