CSM 1000
Contamination Sensor Module CSM 1000 系列是一种在线状态监测系统,用于持续测量含有大量气泡的液压与润滑流体中的固体污染物。CSM 1000 是对流体进行颗粒计数的理想完整解决方案,不受整个液压系统的影响。
- 总流量(标准泵)≈ 100 mL/min
- 总流量(泵,预压稳定)≈ 180 mL/min
- 出口端最大允许压力 5 bar
- 测量操作允许的粘度范围:10 至 1000 mm²/sec
- 为润滑系统和测试台中的油箱和压力管路提供随时连接的完整解决方案
- 气泡抑制
- 可与 AquaSensor AS 1000 和/或 HYDACLab® 配用
- Search Bar : $SL-1000063620 [1000505443] [sg]
SKU
GP_1000510105
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
|
CSM1220-1-1-N/AB/N60/AB60-Z *
材料编号 3261536
|
|
||||||||
|
CSM1220-2-1-W/N/X60/O60-AS
材料编号 3324931
|
|
||||||||
|
CSM1320-2-1-W/N/X60/O60-Z*
材料编号 3346467
|
|
||||||||
|
CSM1320-2-1-W/N/X60/O60-AS
材料编号 3413656
|
|
||||||||
|
CSM1320-1-1-W/N/X60/O60-AS
材料编号 3415180
|
|
||||||||
|
CSM1220-2-2-W/N/X60/O60-AS
材料编号 3464874
|
|
||||||||
|
CSM1220-2-1-N/AB/N60/AB60-AS *
材料编号 3472356
|
|
||||||||
|
CSM1210-2-1-W/N/X60/O60-AS
材料编号 3498446
|
|
||||||||
|
CSM1320-1-2-N/AB/N60/AB60-AS*
材料编号 3501195
|
|
||||||||
|
CSM1210-1-1-W/N/X60/O60-AS
材料编号 3519765
|
|
||||||||
|
CSM1310-2-1-W/N/X60/O60-AS
材料编号 3545947
|
|
||||||||
|
CSM1320-1-1-W/N/X60/O60-Z *
材料编号 3584440
|
|
||||||||
|
CSM1310-2-1-W/N/X60/O60-Z
材料编号 3606858
|
|
||||||||
|
CSM1210-2-1-W/N/X60/O60-Z
材料编号 3655473
|
|
||||||||
|
CSM1220-1-2-W/N/X60/O60-Z
材料编号 3683878
|
|
||||||||
|
CSM1320-4-1-W/N/X60/O60-AS3
材料编号 4050733
|
|
||||||||
|
CSM1320-2-1-W/N/X60/O60-AS-V
材料编号 4105188
|
|
||||||||
|
CSM1210-4-1-W/N/X60/O60-AS
材料编号 4149458
|
|
||||||||
|
CSM1220-4-1-N/AB/N60/AB60-Z
材料编号 4503014
|
|
下载
在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体

CSM1000 ContaminationSensor Module
产品宣传册
ZH
(1.27 MB)

CSM1000 ContaminationSensor Module
产品宣传册
EN
(1.27 MB)

Pressure gauge Kit - Manual
操作/维护说明
ZH
(0.75 MB)

Pressure gauge Kit - Manual
操作/维护说明
EN
(0.75 MB)