CSI-C-11

ConditionSensor 接口 CSI-C-11 用于将数字传感器信号(Hydac 传感器接口 HSI)转换为网络协议(HSI TCP/IP 或 Modbus® TCP),可通过 LAN 和 W-LAN 传输到各种终端(如智能手机)。此外,CSI-C-11 还可以用作数据记录器。

 

  • 用于 HYDAC SMART 传感器的两个输入通道
  • 通过 M12x1 连接器直接连接传感器
  • 通过 M12 插口进行网络连接
  • 通过 W-LAN 和 FluMoS / FluMoS mobile 无线传输和显示传感器测量值
  • 测量数据存储在 CSI-C-11 中,附日期和时间(数据记录器)
  • 可通过 W-LAN 和 FluMoS mobile 对接口进行参数化设置
  • 防护等级高达 IP 66 - 无需开关柜
阅读更多 显示更少
  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000428082
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
已分组的产品项
CSI-C-11-0-0-0/-000
材料编号 4066011
标准:
EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010
PCE
CSI-C-11-0-0-1/-000
材料编号 4247534
标准:
EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010
PCE

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
CSI-C-11 ConditionSensor Interface
产品宣传册 ZH

(1.23 MB)

CSI-C-11 ConditionSensor Interface
产品宣传册 EN

(1.23 MB)