CS 1500 – 固体污染,智能手机数字接口,工业液压,移动液压

The CS1500 Contamination Sensor is designed for continuous detection of solid contamination in fluids.
The cleanliness class is output either in accordance with ISO/SAE or ISO/NAS. Using the latest technologies, combined with more than 20 years of tried-and-tested engineering, we can now provide the user with a small and robust sensor. Operating the sensor with mobile terminal devices is easy and intuitive thanks to the new digital interface.
We are now also expanding its field of application with new industry-standard communication interfaces.
  • Search Bar : $SL-1000068018 [1000536036] [sg]
SKU
GP_1000547285
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
已分组的产品项
CS1520-1-1/-000
材料编号 4834567
标准:
EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010
安装类型:
法兰安装
显示屏:
带显示屏
PCE
>CS1513-X-0/-000
材料编号 4802187
标准:
EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010
安装类型:
管道/壁挂式
显示屏:
无显示屏
PCE
CS1510-1-0/-000
材料编号 4802427
标准:
EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010
安装类型:
管道/壁挂式
显示屏:
无显示屏
PCE
CS1510-0-0/-000
材料编号 4816810
标准:
EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010
安装类型:
管道/壁挂式
显示屏:
无显示屏
PCE
CS1522-X-0/-000
材料编号 4833152
标准:
EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010
安装类型:
管道/壁挂式
显示屏:
带显示屏
PCE
CS1520-0-0/-000
材料编号 4833154
标准:
EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010
安装类型:
管道/壁挂式
显示屏:
带显示屏
PCE
CS1520-1-0/-000
材料编号 4834367
标准:
EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010
安装类型:
管道/壁挂式
显示屏:
带显示屏
PCE
CS1510-0-1/-000
材料编号 4834520
标准:
EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010
安装类型:
法兰安装
显示屏:
无显示屏
PCE
CS1520-0-1/-000
材料编号 4834523
标准:
EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010
安装类型:
法兰安装
显示屏:
带显示屏
PCE
CS1510-1-1/-000
材料编号 4834566
标准:
EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010
安装类型:
法兰安装
显示屏:
无显示屏
PCE

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
CS1500 ContaminationSensor
产品宣传册 ZH

(0.8 MB)

CS1500 ContaminationSensor
产品宣传册 EN

(0.8 MB)