温度开关
HYDAC 推出了多种带有集成式或远程温度传感器的电子温度开关,用于测量与监控流体温度。
系列
- 耐压型 ETS 3200,用于内联式安装
- ETS 3200,用于储罐安装
- ETS 3800 用于外部温度传感器
可沿纵轴和显示屏旋转,4 位 LED 显示屏,显示单位为 °C 或 °F,可通过按钮调节 - 耐压型 ETS 320,用于内联式安装
- ETS 380 用于外部温度传感器
3 位 LED 显示屏,可通过按键调节 - ETS 1700 用于外部温度传感器
4 个继电器输出,4 位 LED 显示屏,多种附加功能,
可通过按键调节 - TFP 100(外部温度传感器)
四导体开关版本 - HTS 8000 用于 OEM 用途,例如,移动应用
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件