Buegu 夹箍

Buegu 夹箍用于直径介于 6 至 32 mm 之间的单管路和成对管路。
这种夹箍还可用于不同直径的成对管路。
夹箍的橡胶材质使它具有出色的吸音与减振效果。这种夹箍的钢制部件也可采用不锈钢材料。夹箍采用特殊设计,因此能够保证橡胶箍体具有恒定的扭矩以及特定的压缩效果。
SKU
GP_1000420714
了解更多...
  • Search Bar : $SL-1000070217 [1000552904] [sg]
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
Pipe ExDø -D1-Buegu clamp[mm]
全选 重置选择
Pipe ExDø -D2-Buegu clamp[mm]
全选 重置选择
Size, Buegu clamp
全选 重置选择
Des. Part Buegu clamp
全选 重置选择

Buegu 夹箍


直径:6-32 mm
已分组的产品项
HRBGS 2 A 12-18 TPE ST M BL
材料编号 3002367
管道外径 ø -D1-Buegu 管夹 [mm]:
12
管道外径 ø -D2-Buegu 管夹 [mm]:
18
尺寸,Buegu 管夹:
尺寸 2
设计零件,Buegu 夹具:
组件 A
PCE
HRBGS 2 A1TM 12-18 ST
材料编号 3002368
管道外径 ø -D1-Buegu 管夹 [mm]:
12
管道外径 ø -D2-Buegu 管夹 [mm]:
18
尺寸,Buegu 管夹:
尺寸 2
设计零件,Buegu 夹具:
组件 A1TM
PCE
HRBGS 2 A1TM 10-15 ST
材料编号 3010471
管道外径 ø -D1-Buegu 管夹 [mm]:
10
管道外径 ø -D2-Buegu 管夹 [mm]:
15
尺寸,Buegu 管夹:
尺寸 2
设计零件,Buegu 夹具:
组件 A1TM
PCE
HRBGS 2 A1TM 10-20 ST ZN
材料编号 3048582
管道外径 ø -D1-Buegu 管夹 [mm]:
10
管道外径 ø -D2-Buegu 管夹 [mm]:
20
尺寸,Buegu 管夹:
尺寸 2
设计零件,Buegu 夹具:
组件 A1TM
PCE
HRBGS 2 A 14-14 TPE ST M BL
材料编号 3087396
管道外径 ø -D1-Buegu 管夹 [mm]:
14
管道外径 ø -D2-Buegu 管夹 [mm]:
14
尺寸,Buegu 管夹:
尺寸 2
设计零件,Buegu 夹具:
组件 A
PCE
HRBGS 0B A1 12 ST
材料编号 3094686
管道外径 ø -D1-Buegu 管夹 [mm]:
12
管道外径 ø -D2-Buegu 管夹 [mm]:
0
尺寸,Buegu 管夹:
尺寸 0B
设计零件,Buegu 夹具:
组件 A1
PCE
HRBGS 0B A1 15 TPE73 ST ZN ohne Schraube
材料编号 3120311
管道外径 ø -D1-Buegu 管夹 [mm]:
15
管道外径 ø -D2-Buegu 管夹 [mm]:
0
尺寸,Buegu 管夹:
尺寸 0B
设计零件,Buegu 夹具:
组件 A1
PCE
HRBGS 2 A 16-16 ST M ZN
材料编号 3148985
管道外径 ø -D1-Buegu 管夹 [mm]:
16
管道外径 ø -D2-Buegu 管夹 [mm]:
16
尺寸,Buegu 管夹:
尺寸 2
设计零件,Buegu 夹具:
组件 A
PCE
HRBGS 0A A 12 ST M ZN
材料编号 3379241
管道外径 ø -D1-Buegu 管夹 [mm]:
12
管道外径 ø -D2-Buegu 管夹 [mm]:
0
尺寸,Buegu 管夹:
尺寸 0A
设计零件,Buegu 夹具:
组件 A
PCE
HRBGS 0A A 10 ST M ZN
材料编号 3379242
管道外径 ø -D1-Buegu 管夹 [mm]:
10
管道外径 ø -D2-Buegu 管夹 [mm]:
0
尺寸,Buegu 管夹:
尺寸 0A
设计零件,Buegu 夹具:
组件 A
PCE
HRBGS 1 A 10-10 ST M ZN
材料编号 3379243
管道外径 ø -D1-Buegu 管夹 [mm]:
10
管道外径 ø -D2-Buegu 管夹 [mm]:
10
尺寸,Buegu 管夹:
尺寸 1
设计零件,Buegu 夹具:
组件 A
PCE
HRBGS 2 A 18-18 ST M ZN
材料编号 3379266
管道外径 ø -D1-Buegu 管夹 [mm]:
18
管道外径 ø -D2-Buegu 管夹 [mm]:
18
尺寸,Buegu 管夹:
尺寸 2
设计零件,Buegu 夹具:
组件 A
PCE
HRBGS 0C A 22 TPE ST M BL
材料编号 3453554
管道外径 ø -D1-Buegu 管夹 [mm]:
22
管道外径 ø -D2-Buegu 管夹 [mm]:
0
尺寸,Buegu 管夹:
尺寸 0C
设计零件,Buegu 夹具:
组件 A
PCE
HRBGS 0C A1TM 25 ST
材料编号 3650758
管道外径 ø -D1-Buegu 管夹 [mm]:
25
管道外径 ø -D2-Buegu 管夹 [mm]:
0
尺寸,Buegu 管夹:
尺寸 0C
设计零件,Buegu 夹具:
组件 A1TM
PCE
HRBGS 3 A1 30-30 TPE ST ZN OHNE SCHRAUBE
材料编号 3659190
管道外径 ø -D1-Buegu 管夹 [mm]:
30
管道外径 ø -D2-Buegu 管夹 [mm]:
30
尺寸,Buegu 管夹:
尺寸 3
设计零件,Buegu 夹具:
组件 A1
PCE
HRBGS 3 A 25-32 TPE73 ST M BL
材料编号 3843688
管道外径 ø -D1-Buegu 管夹 [mm]:
25
管道外径 ø -D2-Buegu 管夹 [mm]:
32
尺寸,Buegu 管夹:
尺寸 3
设计零件,Buegu 夹具:
组件 A
PCE
HRBGS 0B A1 14 ST OHNE Schraube
材料编号 3852790
管道外径 ø -D1-Buegu 管夹 [mm]:
14
管道外径 ø -D2-Buegu 管夹 [mm]:
0
尺寸,Buegu 管夹:
尺寸 0B
设计零件,Buegu 夹具:
组件 A1
PCE
HRBGS 0C A1 30 ST
材料编号 4180894
管道外径 ø -D1-Buegu 管夹 [mm]:
30
管道外径 ø -D2-Buegu 管夹 [mm]:
0
尺寸,Buegu 管夹:
尺寸 0C
设计零件,Buegu 夹具:
组件 A1
PCE
HRBGS 0B A 12 ST M BL/ZN OHNE SCHRAUBE
材料编号 4188019
管道外径 ø -D1-Buegu 管夹 [mm]:
12
管道外径 ø -D2-Buegu 管夹 [mm]:
0
尺寸,Buegu 管夹:
尺寸 0B
设计零件,Buegu 夹具:
组件 A
PCE
HRBGS 1 A1 6-12 ST
材料编号 4323948
管道外径 ø -D1-Buegu 管夹 [mm]:
6
管道外径 ø -D2-Buegu 管夹 [mm]:
12
尺寸,Buegu 管夹:
尺寸 1
设计零件,Buegu 夹具:
组件 A1
PCE
页码

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
HYDAC Clamps
产品宣传册 ZH

(0.53 MB)

HYDAC Clamps
产品宣传册 EN

(0.53 MB)