驱动控制器
我们的 HFI(HYDAC 变频器)系列驱动控制器用于控制三相电机的转速或转矩。
我们使用此系列驱动控制器来实施液压和机电系统驱动解决方案。我们的驱动解决方案丰富多样,既提供简单的组件套装,也囊括全面的驱动系统解决方案。无论是机电气缸还是液压系统:我们的驱动控制器都不可或缺。它们使得驱动系统联网成为可能,减少组件数量和占用空间,并且最大限度地降低复杂性和提高效率。
我们的驱动控制器在安装方式和使用方式方面有所不同。
MM(电机安装)设备安装在标准异步电机上以控制其转速。该安装方式的优点是无需额外控制柜。驱动控制器像背包一样安装在电机上。这种解决方案的输出功率高达 22 kW。
CM(柜式安装)设备用于控制三相同步电机。此类设备用于动态应用,例如要求快速方向变化、高定位精度和精确力/压力控制的应用。它们必须安装在控制柜中。这种解决方案的单轴输出功率高达 170 kW。
WM(壁挂式)设备用于具有更高输出功率的标准异步电机的速度控制操作。此类设备必须安装在控制柜中或墙壁上。这种解决方案的单轴输出功率高达 250 kW。
我们使用此系列驱动控制器来实施液压和机电系统驱动解决方案。我们的驱动解决方案丰富多样,既提供简单的组件套装,也囊括全面的驱动系统解决方案。无论是机电气缸还是液压系统:我们的驱动控制器都不可或缺。它们使得驱动系统联网成为可能,减少组件数量和占用空间,并且最大限度地降低复杂性和提高效率。
我们的驱动控制器在安装方式和使用方式方面有所不同。
MM(电机安装)设备安装在标准异步电机上以控制其转速。该安装方式的优点是无需额外控制柜。驱动控制器像背包一样安装在电机上。这种解决方案的输出功率高达 22 kW。
CM(柜式安装)设备用于控制三相同步电机。此类设备用于动态应用,例如要求快速方向变化、高定位精度和精确力/压力控制的应用。它们必须安装在控制柜中。这种解决方案的单轴输出功率高达 170 kW。
WM(壁挂式)设备用于具有更高输出功率的标准异步电机的速度控制操作。此类设备必须安装在控制柜中或墙壁上。这种解决方案的单轴输出功率高达 250 kW。
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件