BFL — 带截止功能的透气过滤器

可锁定的透气过滤器能够提供可靠的防破坏保护。
  • Search Bar : $SL-1000066723 [1000517557] [sg]
SKU
GP_1000515563
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
额外功能
全选 重置选择
已分组的产品项
BFL P 30 M 3 W 1.0
材料编号 1322385
其他特性:
0=无其他特性
标准:
0=无
换向:
0=无切换
密封材料:
NBR=NBR(丁腈橡胶)
PCE
BFL P 30 M 3 W 1.0 /-RV0.2
材料编号 1324477
其他特性:
RV02=止回阀 0.2 bar
标准:
0=无
换向:
0=无切换
密封材料:
NBR=NBR(丁腈橡胶)
PCE
BFL P 30 M 3 W 1.0 /-RV0.4
材料编号 1324478
其他特性:
RV04=止回阀 0.4 bar
标准:
0=无
换向:
0=无切换
密封材料:
NBR=NBR(丁腈橡胶)
PCE
BFL P 30 M 3 W 1.0 /-RV0.7
材料编号 1324479
其他特性:
RV07=止回阀 0.7 bar
标准:
0=无
换向:
0=无切换
密封材料:
NBR=NBR(丁腈橡胶)
PCE
BFL P 30 M 3 W 1.0 /-AS
材料编号 1324480
其他特性:
AS=防溅
标准:
0=无
换向:
0=无切换
密封材料:
NBR=NBR(丁腈橡胶)
PCE

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
Lockable Filling / Breather Filters BF / ELFL 30
产品信息 ZH

(0.21 MB)

Lockable Filling / Breather Filters BF / ELFL 30
产品信息 EN

(0.21 MB)