截止阀 AV700
AV700 系列截止阀是密封阀门,最高可适用 700 bar 的压力和 25 L/min 的流量。除了结构紧凑、设计轻便之外,它们还允许双向流动。
- 最大工作压力:700 bar
- 最大流量:25 l/min
- 尺寸:符合 DIN 24340/ISO 4401/CETOP RP 121 H 标准的 6 号尺
SKU
GP_1000422321
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
|
AV700-6-E-700-S-V-A*00
材料编号 3678553
|
|
下载
在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体